TD 1030T - Touchpanel
2701257

Touchpanel, 7.1 cm / 2.8"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 4 Farben, Cortex™-M3 120 MHz, ohne, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Keil RTX (RTOS), PC Worx, ohne Bussystem.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Nanobrowser (WebVisit Client) standardmäßig in allen Geräten integriert
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Neutrale Front
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Geringe Wartungskosten, da Projekte nur einmal angepasst werden müssen
Kurze Inbetriebnahmezeit
Keine zusätzliche Visualisierungssoftware: Parametrieren statt Visualisieren