Bedienoberfläche für Nanoline-Controller. 8-Zeilen, hinterleuchtete 20-stellige Anzeige mit Betriebs- und Einrichtungsinformationen für den Benutzer. Dateneingabe und -auswahl in der Steuerung über Ziffern- und Richtungstasten. Entfernte Montage.
NLC-OP2-LCD-076-4X20
-
Bedien-Terminal
2701945
Fernbedienoberfläche für Nanoline- und ILC 1...-Steuerungen. RS-232-Schnittstelle ermöglicht Montage in bis zu 15 m Entfernung.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Numerische (0 - 9), Richtungs- (nach oben, nach unten, links, rechts) und Eingabetasten ermöglichen dem Anwender die Eingabe eigener Meldungen
Zeigt dem Anwender Meldungen mit Eingabeaufforderung an
Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht den Einsatz als Service-Tool und für Sicherheit
Ermöglicht einen Zugriff um alle I/O-Punkte, Register, Merker, Zeitgeber, Zähler und Programm- und Systemmerker anzusehen