P-CO L
-
Bauelementestecker
1782755
Bauelementestecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Tiefe: 35,2 mm, Breite: 7,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet für diskrete Bauelemente mit hoher Verlustleistung
Lötfreier Zugfederanschluss
Einsetzbar in allen Reihenklemmen mit Trennzone und mittlerer Beschriftungsnut (...-TG)
Geprüft für Bahnanwendungen