PTCB BE PT 6
-
Basiselement
1567576
Basiselement, Montageart: Tragschiene: TH 35 - 7,5 mm, Bemessungsstrom: 31 A
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Das Basiselement enthält keine elektronischen Stromkreise. |
| Produkttyp | Basiselement |
| Lebensdauer mechanisch | 25 Steckzyklen |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Allgemein | |
| Bemessungsspannung | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| Bemessungsstrom IN | 31 A (UL 1059, ohne Geräteschutzschalter) |
| 16 A (Hauptkontakte 1-2, UL 1077 und IEC 60934) | |
| 1 A (Hilfskontakte 3-4, ohne Geräteschutzschalter) | |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV (IEC 60934, verstärkte Isolierung zwischen Last- und Hilfsstromkreis) |
| Isolationswiderstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Spannungsfestigkeit | 3000 V AC (zwischen Lastkreis 1-2 und Hilfskreis 3-4) |
| 1554 V AC (zwischen offenen Lastkontakten 1-2, Hilfskontakten 3-4) | |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Anschluss 3 / 4 |
| Anschluss 1 / 2 | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (direkt steckbar) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direkt steckbar) | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direkt steckbar) | |
| Anschluss 3 / 4 | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 8,2 mm |
| Höhe | 122,9 mm |
| Tiefe | 54,1 mm |
| Breite Komplettmodul | 8,2 mm |
| Höhe Komplettmodul | 122,9 mm |
| Tiefe Komplettmodul | 85,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| Feuchtigkeitsprüfung | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Schock (Betrieb) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Kategorie 1, Klasse B (DIN EN 61373) | |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 Zyklen (IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (Amplitude ±0,35 mm; nach IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Kategorie 1, Klasse B (DIN EN 61373) | |
| UL-Zulassung | |
| Kennzeichnung | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Kennzeichnung | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60934 |
| Hinweis | 2019 |
| Normen/Bestimmungen | UL 1077 |
| Hinweis | Zusatzschutzeinrichtungen für den Einsatz in elektrischen Betriebsmitteln |
| Normen/Bestimmungen | UL 1059 |
| Hinweis | Reihenklemmen |
| Normen/Bestimmungen | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Hinweis | 2017 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60068-2-6 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schwingen (sinusförmig) |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-27 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Schocken |
| Normen/Bestimmungen | EN 60068-2-78 |
| Hinweis | Umgebungseinflüsse - Feuchte und Wärme, konstant |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50274 |
| Hinweis | Fingerberührschutz und Handrückensicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60529 |
| Hinweis | 2019 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61373 |
| Hinweis | Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken |
| Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
| Hinweis | Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten |
| Montageart | Tragschiene: TH 35 - 7,5 mm |
| Artikelnummer | 1567576 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CE |
| Produktschlüssel | CLA197 |
| GTIN | 4067923054332 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 40 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 28,01 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Stromüberwachung 1761792
-
FBS 2-3,5 - Steckbrücke 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Steckbrücke 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Steckbrücke 3213153
-
FBS 7-8 - Steckbrücke 3002744
-
FBS 8-8 - Steckbrücke 3002745
-
FBS 2-8 - Steckbrücke 3030284
-
FBS 3-8 - Steckbrücke 3030297
-
FBS 4-8 - Steckbrücke 3030307
-
FBS 5-8 - Steckbrücke 3030310
-
FBS 10-8 - Steckbrücke 3030323
-
FBS 1/3-8 - Steckbrücke 3032363
-
FBS 1/4-8 - Steckbrücke 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Steckbrücke 3032378
-
FBS 1/5-8 - Steckbrücke 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Steckbrücke 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Steckbrücke 3032402
-
FBS 6-8 - Steckbrücke 3032470
-
FBS 2-8 BU - Steckbrücke 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steckbrücke 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steckbrücke 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steckbrücke 3032596
-
FBS 10-8 BU - Steckbrücke 3032606
-
FBS 2-8 GY - Steckbrücke 3032621
-
FBS 3-8 GY - Steckbrücke 3032622
-
FBS 4-8 GY - Steckbrücke 3032635
-
FBS 5-8 GY - Steckbrücke 3032648
-
FBS 10-8 GY - Steckbrücke 3032651
-
FBS 6-8 GY - Steckbrücke 3032664
-
FBS 6-8 BU - Steckbrücke 3032677
-
FBS 2-8 CT - Steckbrücke 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steckbrücke 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steckbrücke 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steckbrücke 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Steckbrücke 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030860
-
PT 6 - Durchgangsklemme 3211813
-
PT 6-TWIN - Durchgangsklemme 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Durchgangsklemme 3212934
-
PT 4 - Durchgangsklemme 3211757
-
PT 4-TWIN - Durchgangsklemme 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Durchgangsklemme 3211797
-
PT 2,5 - Durchgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Durchgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Durchgangsklemme 3209578
-
CP-PT 1,5 - Kodierprofil 1985564
-
LPO 6 - Abgriffstecker 3270526
-
LPO 6/E - Abgriffstecker 3270525
-
ATP-PTCB BE - Abteilungstrennplatte 1683464
-
UCT-TMF 8 - Marker für Klemmen 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808781
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die Einspeisung und wie wird die Brückung durchgeführt?
Ströme bis zu 40 A können am oberen Anschlusspunkt eingespeist werden. Es können Leiter mit bis zu 6 mm2 flexibel oder 10 mm2 starr angeschlossen werden. Der eingespeiste Strom kann über die oben angeordneten Brückenschächte mit... Mehr anzeigen
Ströme bis zu 40 A können am oberen Anschlusspunkt eingespeist werden. Es können Leiter mit bis zu 6 mm2 flexibel oder 10 mm2 starr angeschlossen werden. Der eingespeiste Strom kann über die oben angeordneten Brückenschächte mit FBS ...-8 Brücken verteilt werden. Es gilt: Ströme größer als 31 A müssen über zwei Brücken verteilt werden; Ströme bis einschließlich 31 A können über eine Brücke verteilt werden.
Weniger anzeigenWelche Kennlinien wähle ich wann?
Es stehen zwei verschiedene Kennlinien zur Verfügung:
- Die schnellere Kennlinie F2 eignet sich für empfindlichere Lasten, wie z. B. Sensoren oder ohmsche Lasten. Sie löst bei DC-Spannungen im Bereich 4 ... 8 x In aus.
- Die mittelträge Kennlin...
Mehr anzeigen
Es stehen zwei verschiedene Kennlinien zur Verfügung:
- Die schnellere Kennlinie F2 eignet sich für empfindlichere Lasten, wie z. B. Sensoren oder ohmsche Lasten. Sie löst bei DC-Spannungen im Bereich 4 ... 8 x In aus.
- Die mittelträge Kennlinie M1 wird für stromintensivere (z. B. kapazitive) Lasten oder Motoren empfohlen. Sie löst bei DC-Spannungen von 8 ... 15 mal In aus.
Gibt es Anforderungen an die Spannungsversorgung? Was ist bei der richtigen Dimensionierung zu beachten?
Für den selektiven Schutz sollte die Spannungsversorgung den erforderlichen erhöhten Auslösestrom liefern können. Auch die Leitungsimpedanzen müssen berücksichtigt werden.
Was versteht man unter dem Kurzschlussausschaltvermögen und was ist der Unterschied zwischen den Begriffen Icn und Inc?
Kurzschlussausschaltvermögen: maximaler Kurzschlussstrom, den der Schutzschalter sicher abschalten kann. Was ist zu beachten, wenn der Quellstrom höher ist als das Kurzschlussausschaltvermögen? In diesem Fall kann der Schutzschalter mit einer Vorsich... Mehr anzeigen
Kurzschlussausschaltvermögen: maximaler Kurzschlussstrom, den der Schutzschalter sicher abschalten kann. Was ist zu beachten, wenn der Quellstrom höher ist als das Kurzschlussausschaltvermögen? In diesem Fall kann der Schutzschalter mit einer Vorsicherung bis zum Inc verwendet werden. Bestimmte Sicherungen wurden für diesen Zweck geprüft und zugelassen (siehe Zertifikat).
- Icn (Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen): Wert, den der Schutzschalter allein ohne Vorsicherung abschalten kann.
- Inc (bedingter Bemessungskurzschlussstrom): Wert, den der Schutzschalter mit einer vorgeschalteten Sicherung beherrschen kann.
Kann das PTCB TM für AC und DC verwendet werden?
Ja, bei AC muss der unbeeinflusste Kurzschlussstrom am vorgesehenen Installationsort berücksichtigt werden. Dieser darf das Ausschaltvermögen des PTCB TM nicht überschreiten. Die magnetische Auslösung für AC und DC unterscheidet sich um den Faktor DC/AC = 1,3.