ANT-OMNI-4X4-0671-01
-
Antenne
1830118
Multiband-Rundstrahlantenne 4x4 MIMO mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 3 dBi ... 5 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK08, Anschluss: 4 x SMA (male), inkl. 2-m-Anschlusskabel
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimal geeignet für frei bewegliche oder stationäre Anwendungen in 4G/5G-Mobilfunknetzen oder mit 2,4 GHz, 5 GHz oder 6 GHz
Universeller Einsatz durch großen Frequenzbereich
4x4 MIMO, 4-in1-Antenne in einem einzigen Gehäuse
Stoßfestes Gehäuse (IK08)
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien