UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
Aktivmodul
2976116
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais), mit zusätzlichen N- und PE-Anschlussklemmen
Produktdetails
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
| Mit Bestückung | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-Karte | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Unterstützte Steuerung GE-FANUC 90-30 | |
| Passende I/O-Karte | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-Karte | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-Karte | 1771 OBN |
| Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passende I/O-Karte | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-Karte | TC-ODD 321 |
| Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-Karte | QY81P |
| Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-Karte | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Unterstützte Steuerung GE-FANUC RX3i | |
| Passende I/O-Karte | IC694MDL754 |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,1 |
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 2 mA (Leuchtanzeige) |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
| Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
| Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | Einfachkontakt, 1 Schließer |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 5 A |
| Summenstrom maximal (N) | 7 A |
| Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss) | nein |
| Kontaktseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 36 |
| Polzahl | 6 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Erregerseite | |
| Anschlussart | Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 14 |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PVC, Seitenteil PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2976116 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 236,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 185,58 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien