UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Aktivmodul
2311030
Relaismodul, mit 8 Miniaturrelais, je ein Wechsler, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Produkttyp | Relaismodul |
| Mit Bestückung | ja |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Isolierung | verstärkte Isolierung |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
| Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
| Bemessungsstoßspannung | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC (±10 %) |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 200 mA (200 mA Versorgung / ≤20 mA Eingangsstrom pro Signal) |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | Einfachkontakt, 1 Wechsler |
| Schaltspannung maximal | 150 V AC/DC (Schaltspannung maximal 230 V AC: Die maximale Schaltspannung von 230 V ist nur bei der Verwendung des gleichen Sicherungskreises zulässig! Die Ausgänge sind nicht für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter geeignet.) |
| Grenzdauerstrom | 4 A |
| Steuerungsebene | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 14 |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 126 mm |
| Tiefe | 146 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2311030 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 505,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 505 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien