UM-16 RELS/KSR-G24/1/NPE/E/PLC
-
Aktivmodul
2962036
VARIOFACE-Ausgabeerweiterungsmodul, mit Stecksockeln für 16 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais), mit zusätzlichen N- und PE-Anschlussklemmen
Produktdetails
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
| Mit Bestückung | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-Karte | 1756-OB32 |
| Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-Karte | 1771 OBN |
| Unterstützte Steuerung GE-FANUC RX3i | |
| Passende I/O-Karte | IC694MDL754 |
| Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-Karte | TC-ODD 321 |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC (bestückungsabhängig) |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode; Freilaufdiode |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Statusanzeige/Kanal | LED gelb |
| Mögliche Bestückung | Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 4 A |
| Summenstrom maximal (N) | 14 A |
| Steuerungsebene | |
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 20 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Feldebene | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 72 |
| Polzahl | 6 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Breite | 267 mm |
| Höhe | 111,5 mm |
| Tiefe | 59 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PVC, Seitenteil PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2962036 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DK2191 |
| GTIN | 4017918087098 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 656 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 542,23 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien