IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-20 °C ... 80 °C
Artikelnummer
1864968
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Verkaufsschlüssel
AF7DZX
Produktschlüssel
AF7DZX
GTIN
4067923524484
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
91,511 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
91,511 g
Zolltarifnummer
74198090
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.