CHARX ENAC-1AC50-25FAS00BUT - AC-Ladekabel
1661617

CHARX connect eco, NACS, AC-Ladeleitung, 50 A dauerhaft, 277 V AC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ohne Schutzkappe, mit Temperatursensorik, SAE J3400, UL 2251, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit NACS Fahrzeug-Ladedosen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konformität zu UL 2251, SAE J3400 und IATF 16949 garantiert höchste Qualität, Sicherheit und Kompatibilität
Fingerberührschutz nach IP2XB mit umspritzten Kappen bietet maximale elektrische Sicherheit
Optionale Temperatursensorik schützt vor Überhitzung
Längswasserdichtigkeit schützt stromführende Teile vor Feuchtigkeit
Ergonomisches Design vereinfacht die Handhabung
Auf Anfrage mit Ihrem Logo, individueller Leitungslänge und konfektioniertem Leitungsende