Deckelsegment, Tiefe: 36,5 mm, Höhe: 72 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp
Abschlussdeckel
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Farbe
grau (RAL 7042)
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte
-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)
bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)
bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)
bestanden
Höhe
72 mm
Tiefe
36,5 mm
Materialstärke min.
1 mm
Allgemein
Ein Deckelsegment ist zu verwenden, wenn Reihenklemmen mit einer höheren Anzahl von Anschlusspunkten nicht durch die Kontur einer anderen Reihenklemme verdeckt werden kann.
Artikelnummer
3043750
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE2Z1X
GTIN
4017918975340
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1,15 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,15 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %