Deckelsegment, Tiefe: 36,5 mm, Höhe: 72 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp
Abschlussdeckel
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Farbe
grau (RAL 7042)
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Höhe
72 mm
Tiefe
36,5 mm
Materialstärke min.
1 mm
Allgemein
Ein Deckelsegment ist zu verwenden, wenn Reihenklemmen mit einer höheren Anzahl von Anschlusspunkten nicht durch die Kontur einer anderen Reihenklemme verdeckt werden kann.
Artikelnummer
3032156
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE2Z1X
GTIN
4017918956820
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
0,61 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
0,37 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %