D-UKN 2,5 - Abschlussdeckel
D-UKN 2,5
-
Abschlussdeckel
3032017
Abschlussdeckel, Breite: 1,5 mm, Höhe: 42 mm, Farbe: blau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Materialangaben
Farbe
blau
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V2
Maße
Breite
1,5 mm
Höhe
42 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
3032017
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE1Z1X
GTIN
4017918092221
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1,92 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,92 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)