D-STI/3 - Abschlussdeckel
D-STI/3
-
Abschlussdeckel
3030844
Abschlussdeckel, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50,5 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Materialangaben
Farbe
grau
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte
-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)
bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)
bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)
bestanden
Maße
Breite
2,2 mm
Höhe
50,5 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
3030844
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE2Z1X
GTIN
4017918194178
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
5,42 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
4,8 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)