D-RVS 10 - Abschlussdeckel
D-RVS 10
-
Abschlussdeckel
3191437
Abschlussdeckel, Breite: 4,3 mm, Höhe: 64,6 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Materialangaben
Farbe
grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Maße
Breite
4,3 mm
Höhe
64,6 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
3191437
Verpackungseinheit
5 Stück
Mindestbestellmenge
5 Stück
Rabattgruppe
BA
Produktschlüssel
BE1Z1X
GTIN
4017918093556
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
47,67 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
44,38 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
PL
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)