D-PTI 6/CUS - Abschlussdeckel
D-PTI 6/CUS
-
Abschlussdeckel
1016706
Abschlussdeckel, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,3 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Materialangaben
Farbe
grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Maße
Breite
2,2 mm
Höhe
42,3 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1016706
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
BE2Z1X
Produktschlüssel
BE2Z1X
GTIN
4055626498669
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
3,09 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3,09 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationen
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)