Wissenswertes
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
D-PIK 4 - Abschlussdeckel
D-PIK 4
-
Abschlussdeckel
2714080
Abschlussdeckel, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Materialangaben
Farbe
grau
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V2
Maße
Breite
1,5 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2714080
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Produktschlüssel
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
4,63 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
4,526 g
Ursprungsland
DE