Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Messen, wandeln, koppeln

Produkte für die Energieübertragung und Energieverteilung

Phoenix Contact bietet innovative Lösungen für sämtliche Anforderungen bei der Energieverteilung und -übertragung.
Laden Sie die Broschüre „Energieübertragung und -verteilung - Produkte für Ihren Erfolg“ herunter.

Jetzt herunterladen
Arbeiter im Umspannwerk

Signale trennen, wandeln und filtern, Prozesse überwachen und regeln: Unsere MSR-Komponenten decken alle Aufgaben der störungsfreien Signalübertragung von der Sensor- bis in die Steuerungsebene ab. Entdecken Sie unsere Energiemessgeräte, Strom- und Spannungswandler sowie Relais.

Energiemessgeräte EMpro

Messen und überwachen

Mit EMpro-Energiemessgeräten erfassen und überwachen Sie die elektrischen Kenngrößen Ihrer Anlage und übertragen diese über gängige Kommunikationsschnittstellen in übergeordnete Leit- und Managementsysteme. Konfigurieren und integrieren Sie die Geräte in nur wenigen Schritten mithilfe des webbasierten, benutzergeführten Installationsassistenten.

Achsankerrelais

Langlebiger Betrieb durch hohes Schaltvermögen

Unsere Hilfsrelais eignen sich hervorragend für den Einsatz in Steuerungs- und Überwachungsanlagen in hochverfügbaren und sicherheitsrelevanten Bereichen. Sie stellen eine galvanische Trennung zwischen Hilfs- und Steuerstromkreisen sicher. Gleichzeitig verbrauchen sie trotz ihrer hohen Schaltleistung wenig Eigenenergie.

Relaismodule

Hochkompakt steuern und schalten

Alle Spannungen ein System. Ob 24 V, 48 V oder 60 V DC für die Leitwarte oder 110 V, 125 V oder 220 V DC im Feld unsere PLC-Relais verarbeiten diese Signale oder Steuerspannungen sowohl im Ein- wie auch im Ausgang.

Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP

Ströme messen

Messen und wandeln Sie Ströme mit einfach installierbaren Stromwandlern. Ob für die Erstinstallation oder zum schnellen und einfachen Nachrüsten: Unsere Stromwandler bieten Ihnen ein umfangreiches Produktspektrum für die Wandlung von Wechselströmen von bis zu 4.000 A auf 0 … 1 A AC.

Strommesslösung für den Außenbereich

Strommesslösung für den Außenbereich

Wenn eine Strommessung im Freien notwendig wird, bietet sich die Messlösung PACT RCP...-UV mit UV-beständiger Rogowski-Spule an. Mit wenigen Handgriffen ist die Installation erledigt.

  • UV-beständige Materialien
  • Flexible Messspule zum Öffnen
  • Große Bandbreite zur Erfassung von Oberwellen und Transienten
  • Aus acht Strommessbereichen von 0 … 100 A bis 0 … 4.000 A wählbar