MARKING Configurator

Einfache Konfiguration und Bestellung von individuell beschrifteten Markierungslösungen für die industrielle Kennzeichnung.
MARKING Configurator

Individuell beschriftete Markierungslösungen Für die industrielle Kennzeichnung

In Industriebetrieben müssen sämtliche Komponenten, Bauteile und Anlagen eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet werden. Dies ermöglicht im Servicefall eine schnelle und zielgerichtete Handlung und vermindert somit Ausfallzeiten im Betrieb. In Abhängigkeit der Branche und Applikation existieren hierzu diverse Normen und Vorschriften. Mit dem MARKING Configurator bieten wir Ihnen individuell beschriftete und gebrauchsfertige Markierungslösungen für jeden Ihrer Anwendungsbereiche bereits ab Stückzahl eins.

MARKING Configurator auf einem Monitor

Der Konfigurator Eine Lösung für Ihre Herausforderungen

Sie haben keine eigenen Markierungssysteme bzw. nicht das richtige Gerät für Ihre Anforderungen, müssen Auftragsspitzen bewältigen oder Wartungsarbeiten und Reparaturen überbrücken? Der MARKING Configurator ist die Lösung für jede dieser Herausforderungen. Der webbasierte Konfigurator bietet ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Beschriftung von Markierungsmaterialien. Die Bestellung von standardisierten und anwendungsspezifischen Kennzeichnungslösungen ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert gestaltet. Wählen Sie aus über 2.000 Materialien eine Markierungslösung, die zu Ihren Anforderungen passt.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität: Über 2.000 Standardmarkierungslösungen sind individuell beschriftet und gebrauchsfertig bestellbar
  • Benutzerfreundlichkeit: Intuitive und effiziente Bearbeitungsfunktionen mit kontextsensitiver Menüstruktur
  • Fehlervermeidung: Anzeige eines digitalen Abbilds des individuell gestalteten Markierungsmaterials
  • Zeitersparnis: Komfortables Abspeichern Ihres Projekts zur einfachen Nachbestellung über „My Solutions‟

Durchgängig digitalisierter Bestellprozess Schritt für Schritt zu Ihrer individuell beschrifteten Kennzeichnungslösung

Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien
Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien
Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien
Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien
Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien

Je nach Applikation und Anforderung bietet das MARKING system-Portfolio unterschiedliche Lösungen für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Der MARKING Configurator stellt über 2.000 Markierungsmaterialien für die individuelle Beschriftung bereit. Bestellen Sie schnell und einfach eine Kennzeichnungslösung, die zu Ihren Anforderungen passt. Dazu wählen Sie Ihr Wunschmaterial im E-Shop aus und starten die Beschriftung mit einem einzigen Klick auf die Schaltfläche „Variante konfigurieren‟.

Zu den Markierungsmaterialien
Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien

Im MARKING Configurator stehen Ihnen für die Gestaltung Ihrer individuellen Markierungslösung intuitive Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Dank der kontextsensitiven Menüstruktur gelingt die Gestaltung einfach und effizient. Sogar komplexe Typenschilder mit umfangreichen Informationen sowie Logos, Symbolen und Barcodes erstellen Sie mühelos. Während des gesamten Bearbeitungsprozesses wird ein digitales Abbild Ihrer individuellen Markierungslösung angezeigt, sodass Fehler vermieden werden.

Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien

Nachdem Sie die Konfiguration Ihrer individuellen Markierungslösung abgeschlossen haben, wird das Projekt unter „My Solutions‟ gespeichert. Dort stehen Ihre Kennzeichnungsprojekte jederzeit zur Verfügung, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt komfortabel nachbestellt werden können.

Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien

Nach der Konfiguration wird Ihr individuell beschriftetes Markierungsmaterial in den E-Shop hochgeladen. Dort wählen Sie die gewünschte Bestellmenge aus und erhalten automatisch den kalkulierten Preis für Ihre Markierungslösung. Im Anschluss fügen Sie den Artikel Ihrem Warenkorb hinzu und schließen die Bestellung ab.

E-Paper
Industrielle Kennzeichnung

Unser gesamtes Portfolio auf einen Blick: In der Produktbroschüre finden Sie umfassende Informationen und technische Daten zu Markierungssystemen, Beschriftungsmaterialien sowie Software und Services.

E-Paper öffnen
Markierungsmaterialien

Bestellung individuell beschrifteter Markierungslösungen Von der Konfiguration über die Fertigung bei Phoenix Contact bis hin zur Applikation

Konfiguration von Markierungsmaterialien am PC
Individuelle Beschriftung von Markierungsmaterialien nach Ihren Anforderungen
Mitarbeiterin in der Fertigung von Beschriftungsmaterialien
Fertigung Ihres konfigurierten Markierungsmaterials bei Phoenix Contact
Versand
Versand des gefertigten Markierungsmaterials
Kunde erhält individuelle Kennzeichnungslösung für seine Applikation
Lieferung der individuellen Kennzeichnungslösung
Mitarbeiter appliziert das bestellte Typenschild im Schaltschrank
Kennzeichnung von Komponenten in Ihrer Applikation