Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Kompakte Stromversorgungslösung für preisorientierte Anwendungen Auch bei Applikationen, bei denen Platzersparnis und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen, ist eine sichere Stromversorgungslösung gefordert.

Kompakte Stromversorgungslösung aus Power Supply und elektronischem Geräteschutzschalter auf Hutschiene

Mit der Kombination aus platzsparender UNO POWER-Stromversorgung und elektronischem Geräteschutzschalter CBMC sorgen Sie auch auf kleinem Bauraum für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die UNO POWER-Stromversorgung bietet eine einfache Systemdiagnose der Ausgangsspannung durch potenzialfreien Schaltkontakt. Des Weiteren sind durch die hohe Leistungsdichte Platzeinsparungen sowie durch den hohen Wirkungsgrad Energieeinsparungen möglich.

Kompakte Stromversorgungslösung
UNO POWER-Stromversorgung
Kompakte Stromversorgung für preisorientierte Anwendungen.
Mehr erfahren
UNO POWER-Stromversorgung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Der mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter schützt Ihre Anlage.
Mehr erfahren
Elektronischer Geräteschutzschalter

Ihre Vorteile

  • Platz sparen im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
  • Effizient durch niedrige Leerlaufverluste und hohen Wirkungsgrad
  • Einfache Systemdiagnose der Ausgangsspannung durch potenzialfreien Schaltkontakt und DC OK-LED
  • Flexibel durch einfache Einstellung der Ausgangsspannung und des Nennstroms der einzelnen Kanäle
  • Anreihbar ohne Mindestabstand zu benachbarten Baugruppen

Die Power Reliability-Lösung auf den Punkt gebracht