Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hochstromklemmen PTPOWER 185

Hochstromklemmen PTPOWER 185

Hochstromklemmen PTPOWER 185

Einfaches und leichtes Stecken, das gilt jetzt auch für große Leiter. Mit der PTPOWER 185 Hochstromklemme mit Push-in-Anschluss können Leiter bis 185mm² direkt gesteckt und kontaktiert werden – ohne ein manuelles Öffnen der Klemmstelle.

Sensor-/Aktor-Klemmen PTIO

Sensor-/Aktor-Klemmen PTIO

Für platz- und zeitsparendes Verdrahten von Dreileiter-Initiatoren und Aktoren bei einer Klemmenbreite von nur 3,5 mm. Die Klemmen bieten trotz der geringen Breite: eine einfache Bedienung dank Push-in-Anschluss, Prüfmöglichkeiten an jeder Klemmstelle und großflächige, gut lesbare Beschriftungsmöglichkeiten.