Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Trinkwasserversorgung Intelligente Lösungen für nachhaltig aufbereitetes Trinkwasser und eine sichere Wasserversorgung.

Trinkwasser im Wasserwerk
Wasserkraftwerk

Automatisierungssysteme für besonders hohe Wasserqualität

Das Management der globalen Trinkwasserversorgung wird zukünftig durch unterschiedliche Einflussfaktoren anspruchsvoller denn je. Durch den Klimawandel treffen Unwetter und Dürreperioden zahlreiche Regionen der Welt extremer, als das in der Vergangenheit der Fall war. Der Zugang zu sauberem Wasser ist nicht für alle selbstverständlich. Zunehmende Wasserverunreinigung erschwert die Bereitstellung der knappen Ressource.

Mit Verantwortung für die natürlichen Wasservorkommen setzt Phoenix Contact Trinkwasser-Versorgungsprojekte um und modernisiert bestehende Anlagen mit ganzheitlichen Automatisierungssystemen. Von der Wasseraufbereitung über die -verteilung bis hin zu einer cloudbasierten Prozessoptimierung sorgen wir so für eine sichere und nachhaltige Wasserversorgung.

Interaktive Image Map: Trinkwasserversorgung Übersicht Anwendungen
Wassergewinnung
Phoenix Contact bietet Lösungen für alle Ausprägungen der Wassergewinnung. Standardisierte Systeme und Software-Lösungen garantieren eine sichere Fernwirkkommunikation für dezentrale Brunnenanlagen.
Mehr zu Wassergewinnung
Wassergewinnung
Wassertransport und -verteilung
Um das Trinkwasser an vielen Stellen verfügbar zu machen, ist oftmals ein weit verzweigtes Versorgungsnetz erforderlich. Minimieren Sie Wasserverluste mit Komplettlösungen von der Fernüberwachung bis zum Leckagemanagement.
Mehr zu Wassertransport und -verteilung
Wassertransport und -verteilung
Wasseraufbereitung
Verunreinigungen sowie Belastungen durch Bakterien und Viren werden vor der Verteilung nachhaltig beseitigt. Erfüllen Sie die hohen Anforderungen an die Wasserqualität mit Lösungen von Phoenix Contact.
Mehr zu Wasseraufbereitung
Wasseraufbereitung
Schwebstoffentfernung
Mit Lösungen von Phoenix Contact erfassen Sie alle prozessrelevanten Messwerte aus den Anlagenteilen der Schwebstoffentfernung. Eine offene Steuerungstechnik ermöglicht ein einfaches und sicheres Regeln des Prozesses.
Mehr zu Schwebstoffentfernung
Schwebstoffentfernung

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern unterstütze ich Sie, Ihre Anlagen und Prozesse transparenter und ressourcenschonender zu gestalten.

Referenzen


Wasserhähne

Die EW Wasser GmbH stellt täglich ca. 5,8 Mio. Liter Trinkwasser für rund 45.500 Menschen bereit. Für 72.000 Einwohner wird zudem die Abwasserentsorgung organisiert, insgesamt werden dabei 894 km Kanalnetz betrieben. Elektronische Geräteschutzschalter schützen sicher und zuverlässig vor Überlast- und Kurzschlussströmen. Bei der EW Wasser GmbH bringen sie nicht nur mehr Transparenz in die Anlage, sondern sichern die Versorgung zuverlässig und effektiv ab.

Warum sich Kunden aus der Trinkwasserversorgung für Phoenix Contact entscheiden

Die Wasserversorgung von 3 Mio. Menschen in dem Bundesland Baden-Württemberg und ein Leitungsnetz von 770 km Rohrleitungen erfordern, dass die einzelnen Systeme miteinander kommunizieren. In einem großen Modernisierungsprojekt mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung wurde die Wasserversorgung mit Steuerungen von Phoenix Contact ausgestattet.