Smart Meter Intelligente Stromzähler einfach verbinden!

Haus mit Zählerkasten
  • Anschlusstechnik kompatibel zu allen FNN-konformen Basiszählern, Gateways und Steuerboxen
  • Handhabungsgerechte Kabellängen, abgestimmt auf die Bauform 3.HZ
  • Steckerteile mit geradem oder gewinkelten Leiterabgang zur optimalen Verlegung im Zähler
  • Varianten für die FNN-Ausführungsformen direkter und indirekter Messung (230 V bzw. 100 V)
  • Y-Kabel mit offenem Leiterende zum Anschluss von Zusatzeinrichtungen
Y-Verbindungskabel für Smart Meter

Im September 2016 ist das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in Kraft getreten. Diese hat das Ziel, Energieerzeuger, Netzbetreiber und Verbraucher digital miteinander zu vernetzen und ein intelligentes Stromnetz zu formen. Im Zuge der Umsetzung werden klassische, analoge Stromzähler durch elektronische, digitale Messeinrichtungen ersetzt.

Wird der Zähler mit einem SM-Gateway verbunden, überträgt die Kommunikationseinheit die gespeicherten Zählwerte gesichert an den zuständigen Messstellenbetreiber. Die Einheit aus Zähler und Gateway nennt man intelligentes Messsystem oder Smart Meter. Mit einer zusätzlich angeschlossenen Steuerbox lassen sich Generatoren oder Verbraucher bedarfsorientiert zu- oder abschalten.

Gateway und Steuerbox werden vom Basiszähler mit Spannung versorgt. Dazu sind vorkonfektionierte Kabelsätze mit FNN-konformen Steckverbindungen als Punkt zu Punkt- oder als Y-Verbindung verfügbar.

Komfortable Plug and Play-Kabelsätze zur Spannungsversorgung von SM-Gateways und Steuerboxen

Grafik Smart Meter

Artikelübersicht


Smart Meter Gateways

Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW)

Steckverbinder mit Federkraft- und Crimp-Kontakten für die individuelle Konfektionierung

Steckverbinder

Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW)

Steckverbinder mit Crimp- und Federkraft-Kontakten für die individuelle Konfektionierung

Crimpkontakt für Leiterplattensteckverbinder

Crimpkontakt für Leiterplattensteckverbinder

Für die Leiterplattensteckverbinder sind Crimpkontakte separat erhältlich

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter

Kompakter Tragschienenadapter, inklusive RJ45-Kabelanschluss-Modul, mit optionaler Schirmanbindung, mit Staubschutzdeckel, One-piece-Design

Patch-Kabel in unterschiedlichen Längen

Patch-Kabel in unterschiedlichen Längen

8-polige CAT5, Ethernet-Kabel

Gehäuse für Smart Meter Gateways (SMGW)

Modulare Elektronikgehäuse BC für die Gebäudeautomation

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880

Leiterplatten-Grundleiste für Smart Meter Gateways (SMGW)

Leiterplatten-Grundleiste für Smart Meter Gateways (SMGW)

In der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung

Stromversorgung mit USB-Anschluss

Stromversorgung mit USB-Anschluss

STEP POWER-Stromversorgungen für Installationsverteiler