NACS-Stecker für Nordamerika

Leistungsstarke, robuste und langlebige NACS-Ladekabel für Ihre AC- und DC-Ladestationen – vom Marktführer für E-Mobility-Ladetechnik.
NACS-Ladekabel CHARX connect professional im Einsatz

SAE-J3400-konform und UL-2251-zertifiziert

Der North American Charging Standard nach SAE J3400 wird den CCS-Typ-1-Ladestandard nach SAE J1772 langfristig ablösen. Der Umstieg auf NACS wird somit bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors und beim Ausbau der Ladeinfrastruktur in den USA, Kanada und Mexiko eine zentrale Rolle spielen. Als Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik liefern wir SAE-konforme und UL-zertifizierte NACS-Ladekabel, die höchste Ansprüche erfüllen – vom AC-Laden bis zum High Power Charging.

Unsere NACS-Stecker im Video

Höchste Qualität, Sicherheit und Kompatibilität Unsere NACS-Ladekabel sind zu 100 % normkonform

Interaktive Image-Map: 100 % Standardkonformität der NACS-Ladekabel
UL 2251
Unsere NACS-Ladekabel sind nach UL 2251 zertifiziert, haben also die sicherheitstechnischen UL-Prüfungen bestanden und tragen das UL-Prüfzeichen.
SAE J3400
Die NACS-Ladestecker erfüllen den Automobilstandard SAE J3400, welcher Ende 2023 verabschiedet wurde und auf dem proprietären Tesla-Ladestecker basiert.
IEC 62196-3
Speziell die NACS-DC-Kabel erfüllen zusätzlich die internationale Norm IEC 62196-3 für das Schnellladen mit Gleichstrom.
IATF 16949
Unsere NACS-Produkte sind hinsichtlich aller Entwicklungs- und Produktionsschritte nach Automobilstandard IATF 16949 zertifiziert und erfüllen damit die hohen Qualitäts- und Prozessanforderungen der Automobilindustrie.

Was bedeutet das in der Praxis?

  • Robustheit und Langlebigkeit dank hoher Material- und Verarbeitungsqualität
  • Maximale elektrische Sicherheit für Anwenderinnen und Anwender
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit und Ausfallsicherheit für den Betreiber
  • Herstellerübergreifende Kompatibilität zwischen genormten NACS-Steckern und -Inlets
Handhabung der NACS-DC-Ladekabel CHARX connect professional

Ergonomisches Design mit separatem Griff Für ein komfortables und sicheres Handling

Unsere NACS-Ladekabel zeichnen sich grundsätzlich durch ein optisch ansprechendes und gleichzeitig ergonomisches Design aus.

Eine Besonderheit der NACS-DC-Ladekabel ist das bei Phoenix Contact traditionelle Stecker-Design mit abgesetztem Griff. Dieser ermöglicht nicht nur eine sicherere und angenehmere Handhabung, sondern sorgt auch für eine thermische Entkopplung von den sich erwärmenden Oberflächen, was zusätzlich die Anwendersicherheit erhöht.

Auch die NACS-AC-Ladekabel lassen sich durch ihre kompakten Abmessungen und ihr geringes Gewicht besonders leicht handhaben, verbunden mit einer soliden Haptik.

Fingerberührschutz der NACS-DC-Ladekabel CHARX connect professional

Robuster Fingerberührschutz Für dauerhafte elektrische Sicherheit

Gemäß UL-Norm 2251 sind unsere NACS-AC- und NACS-DC-Ladestecker mit einem Fingerberührschutz ausgestattet, der die Schutzart IPXXB erfüllt. Realisiert wird dieser Berührschutz durch hervorstehende Pins innerhalb der Leistungskontakte. Somit werden Stromunfälle durch ein versehentliches Berühren der Kontakte ausgeschlossen.

Das Besondere an unserem Fingerberührschutz sind die vollumspritzten Kunststoffkappen der Pins, die für einen sicheren und dauerhaften Halt sorgen. Dadurch wird sowohl ein Steckenbleiben der Kappen in der Fahrzeug-Ladedose als auch ein kostspieliger Ausfall der Ladestation vermieden.

Kundenspezifische Konfektionierung und Branding der NACS-Ladekabel CHARX connect eco

Individuelle Konfektionierung Passend zu Ihren Branding- und Montageanforderungen

Ab Lager erhalten Sie unsere NACS-Ladestecker mit eingeprägtem Phoenix Contact-Logo und einer unkonfektionierten Leitung in einer der vorhandenen Standardlängen.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen vielfältige Services zur Individualisierung und Konfektionierung Ihrer AC- und DC-Ladekabel – passend zu Ihren Branding- und Montageanforderungen:

  • Ihr Logo – fest eingeprägt oder als UV- und witterungsbeständiges Kunststoffetikett
  • Individuelle Leitungslängen, Abmantelungslängen und Stufenschnitte
  • Vercrimpen der Leiterenden mit Aderendhülsen oder Kabelringschuhen
  • Kompaktieren der Leiterenden per Ultraschall-Schweißtechnologie

NACS-AC-Stecker


NACS-Ladekabel CHARX connect eco für das AC-Laden mit 80 A

AC-Laden mit 50 A und 80 A Ab sofort verfügbar

Unsere 100 % normkonformen NACS-AC-Ladekabel der Familie CHARX connect eco kommen in bewährter Industriequalität und überzeugen mit maximaler Sicherheit. Die robusten NACS-Ladestecker lassen sich leicht handhaben und ermöglichen das AC-Laden mit bis zu 80 A.

  • Ladestrom: 50 A, 80 A
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Leiterquerschnitt: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Leitungslänge: 25 ft (weitere auf Anfrage)
  • Temperatursensorik: NTC (optional)
  • Schutzart: IP67
  • Schutzart Fingerberührschutz: IPXXB
  • Zertifizierungen/Normen: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Optional mit Phoenix Contact-Logo oder freiem Stickerfeld
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich den NACS-AC-Ladestecker in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

NACS-DC-Stecker


NACS-Ladekabel CHARX connect professional für das DC-Laden mit 500 A

High Power Charging mit 500 A Verfügbar ab Q1 2026

Die NACS-DC-Ladekabel der Familie CHARX connect professional ermöglichen ungekühltes High Power Charging (HPC) mit 500 kW im Boost Mode bzw. 375 kW dauerhaft. Die 100 % normkonformen Ladekabel überzeugen beim Schnellladen mit besonders hoher Sicherheit und Ergonomie.

  • Ladestrom im Boost Mode: 500 A
  • Ladestrom dauerhaft: 200 A, 375 A
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Leiterquerschnitt: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Leitungslänge: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorik: Pt 1000
  • Vierleiter-Messtechnik (nur bei 375-A-Variante)
  • Frei belegbarer Taster z. B. zum Ladeabbruch
  • Schutzart: IP67
  • Schutzart Fingerberührschutz: IPXXB
  • Zertifizierungen/Normen: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich den NACS-DC-Ladestecker in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

Kontakt und weitere Informationen


Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.
Öffentlicher Ladepark mit Elektroautos

Ausblick auf kommende NACS-Produkte Gekühlte DC-Ladekabel und Fahrzeug-Ladedosen

Täglich arbeiten unsere Entwicklungsteams an weiteren Produktinnovationen für den North American Charging Standard. Hier erhalten Sie eine Übersicht, wann Sie mit welchen NACS-Produkten von Phoenix Contact rechnen können:

  • Flüssigkeitsgekühlte NACS-Ladekabel für das DC-Laden mit über 600 A werden voraussichtlich ab Q3 2026 verfügbar sein.
  • Universelle NACS-Fahrzeug-Ladedosen für Nutzfahrzeuge, mobile Maschinen und den Transportsektor werden voraussichtlich ab Q3 2026 in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar sein.

FAQ zum Thema NACS

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

NACS steht für North American Charging Standard, wurde von Tesla entwickelt, ist seit Ende 2023 als SAE J3400 genormt und kombiniert das AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen in einem kompakten Stecker-Design. NACS wird von nahezu allen Pkw-Herstellern für den US-Markt wie Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian und Volvo übernommen und gilt auch als zukünftiger Standard für die Ladeinfrastruktur in Nordamerika, vor allem in den USA, Kanada und Mexiko. Z. B. werden die Ladenetze Electrify America und Electrify Canada auf NACS umgestellt.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

Ladekabel mit NACS-Stecker ermöglichen das AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen mit NACS-Ladedose nach SAE J3400. Die NACS-Ladekabel können Spannungen bis 1.000 V und Ströme von 500 A oder mehr übertragen. Der Ladestecker ist kompakter und ergonomischer als ein CCS-Typ-1-Stecker und man benötigt zum Laden von E-Fahrzeugen mit NACS-Inlet keinen Adapter von NACS auf CCS1. Phoenix Contact ist ein Anbieter robuster, UL-2251-zertifizierter NACS-Ladekabel, die für die industrielle, anspruchsvolle Nutzung ausgelegt sind.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

Ein NACS-Inlet ist die fahrzeugseitige Schnittstelle, die das Laden mit NACS-Steckern nach SAE J3400 ermöglicht. Es unterstützt sowohl AC- als auch DC-Laden und ist für hohe Spannungen bis 1.000 V und Ströme von 800 A oder mehr ausgelegt. NACS-Ladedosen, wie z. B. von Phoenix Contact, sind nach UL 2251 und IEC 62196-1 zertifiziert und bieten hohe Schutzarten wie IP67 und IP6K9K. Durch die kompakte Bauform und hohe Belastbarkeit sind sie besonders geeignet für moderne Elektrofahrzeuge und zukünftige Hochleistungsanwendungen wie etwa Nutzfahrzeuge.

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema NACS

Phoenix Contact als erfahrender, langjähriger Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik bietet UL-2251-zertifizierte und SAE-J3400-konforme NACS-Stecker und -Inlets für das AC- und DC-Laden von Elektrofahrzeugen. Ladeinfrastruktur- und Fahrzeughersteller profitieren von besonders hoher Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Robuste, ergonomische Designs, eine hohe Stromtragfähigkeit und Customizing-Optionen sichern zuverlässige technische Lösungen und sorgen bei Nutzerinnen und Nutzern für ein reibungsloses, komfortables und erstklassiges Ladeerlebnis.

Sitz von Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit der Gründung 2013 ist Phoenix Contact E-Mobility innerhalb der Phoenix Contact-Gruppe der Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik. Mit weltweit mehr als 800 Mitarbeitenden und 25 Produktionslinien auf 33.200 m² werden über 500 Produkte zum Aufbau einer vernetzten Ladeinfrastruktur sowie zur Elektrifizierung von Fahrzeugen aller Art angeboten. Das Unternehmen erfüllt mit der IATF-Zertifizierung die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.

Elektromobilitätsnetzwerk CharIN-Logo

Taktgeber bei Normen und Standards Wir sind Gründungsmitglied der CharIN

Neben führenden Automobilherstellern und dem TÜV SÜD sind wir seit 2015 eines der Gründungsmitglieder der Charging Interface Initiative (CharIN). Die Organisation ist mit über 300 Mitgliedern der weltweit führende Verband, der sich für einheitliche Ladestandards wie das Combined Charging System (CCS), den North American Charging Standard (NACS) und das Megawatt Charging System (MCS) einsetzt.