Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stromversorgungen für die Gebäudeautomation Wir bieten Ihnen kompakte und effiziente Lösungen in allen Bereichen der Elektroinstallation. Unsere große Produktvielfalt deckt alle gängigen Spannungsebenen ab. Hochwertige Komponenten garantieren Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.

Stromversorgung STEP POWER wird in Elektroinstallation eingebaut

Unsere Strom- und Busspannungsversorgungen sind optimal auf die Bedürfnisse der modernen Gebäudeautomation abgestimmt – egal ob für den Einsatz in der Industrie oder in privaten Haushalten.
Die STEP POWER-Stromversorgungen für Installationsverteiler sind speziell für die Gebäudeautomation entwickelt worden. Es sind die ersten Netzteile mit dem Efficiency Level VI, die sowohl in der Industrie als auch in privaten Haushalten eingesetzt werden können. Die werkzeuglose Push-in-Anschlusstechnik im 45°-Winkel mit doppelten Anschlusspunkten ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme auf der Tragschiene oder auf ebenen Flächen. Die Stromversorgungen decken Lasten bis 120 W von 0,5 bis 6,5 A ab mit Ausgangsspannungen von 5 bis 56 V DC.
Auch die STEP POWER mit USB-Anschluss, für LED- und PoE-Anwendungen eignen sich perfekt für den Einsatz im Installationsverteiler.
Die STEP POWER-Busspannungsversorgung für KNX-Bussysteme ist optimal auf die moderne Gebäudeautomation zugeschnitten. Als Erste am Markt verfügt sie über eine elektronisch nachmodulierte und damit aktive KNX-Drossel. Diese passt sich der Last der angeschlossenen KNX-Teilnehmer dynamisch an und steigert damit die Effizienz des Bussystems.
Das User-Interface als multifunktionales Farbdisplay zeigt alle relevanten KNX-Systemparameter, unterstützt bei der Inbetriebnahme sowie bei der Erweiterung und Diagnose der Gebäudeautomation.
Die kompakten UNO POWER-Stromversorgungen sind die idealen Partner für schmale Schaltschränke in der Industrie. Die Stromversorgungen decken Lasten von 25 bis 960 W ab, mit Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V DC.

  • STEP POWER für KNX ermöglicht die einfache Analyse durch integriertes User Interface – alle relevanten KNX-Systemparameter auf einen Blick
  • Besonders schmale und flache Stromversorgungen
  • Energie sparen durch besonders niedrige Leerlaufverluste und hohen Wirkungsgrad
  • Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang
  • Robust und zuverlässig bei Temperaturen von -40 bis 70 °C

STEP POWER-Busspannungsversorgung für KNX KNX-Bus wird transparent

  • Einfache Analyse durch integriertes User Interface – alle relevanten KNX-Systemparameter auf einen Blick
  • Historie als Diagnosefunktion im Menü aufrufbar
  • Einzigartige dynamische KNX-Drosselschaltung für mehr Effizienz

STEP POWER-Stromversorgungen für alle Bereiche Die optimale Lösung für kleine Anwendungen

  • Erste DIN Rail Stromversorgung mit USB-Lader Typ A und C
  • PoE-Switch versorgen mit einstellbarer STEP POWER von 48 – 56 V
  • Flache LED Version für zentrale oder dezentrale Versorgung von LED Leuchtmitteln

STEP POWER-Stromversorgungen Mit STEP POWER-Stromversorgungen jetzt Platz im Installationsverteiler sparen

  • Schmale Bauform für optimale Platzersparnis
  • Schneller Einbau dank werkzeugloser Push-in-Technologie
  • Weniger Verdrahtung durch doppelte Anschlusspunkte