Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sichere Instandhaltung in der Bahnindustrie Zusammen mit RENMAKCH India Pvt. Ltd realisiert Phoenix Contact moderne und sichere Wartungs- und Testinfrastrukturen für Eisenbahnen und Hochgeschwindigkeitszüge.

Zug auf Hebebock

Sicherheit und Zuverlässigkeit haben in der Bahnindustrie besonders hohe Priorität, das gilt auch bei der Zugwartung. Dank unserer sicheren Axioline F und Axioline Smart Element I/Os können Sensoren und Aktoren mobiler, elektromechanischer Wagenheber einfach und zuverlässig in das übergeordnete PROFIsafe-System integriert werden. Auf Basis von PLCnext Technology gewährleistet das System eine schnelle und funktional sichere Automatisierung bis zu SIL 3 gemäß IEC 62061.

Schienenfahrzeuge RENMAKCH India Pvt. Ltd

Kundenprofil Kernkompetenzen in der Instandhaltung und Prüfung von Schienenfahrzeugen

RENMAKCH India Pvt. Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai. Das Unternehmen stellt Ausrüstungen wie Drehgestell-Drehscheiben, batteriebetriebene Rangierwagen, Mehrzweck-Arbeitsplätze, Unterflur-Hebesysteme, Drehgestell-Prüfmaschinen und mobile Hebeböcke her. Diese Produkte sind in Bahndepots in ganz Indien weit verbreitet und basieren auf qualitativ hochwertigen und hochmodernen Technologien.

Fahrender Zug und Gleise

Anwendung Robuste Lösungen für die Zugwartung

Mobile Hebeböcke zur Wartung und Instandhaltung von Zügen bergen diverse Risiken für Personal und Ausrüstung, wie z. B. mechanische und elektrische Gefährdungen. Um diese Gefahren zu minimieren, werden sichere steuerungsbezogene Schutzmaßnahmen umgesetzt. Diese Maßnahmen gewährleisten ein erforderliches Sicherheitsniveau für zugehörige Funktionen, wie z. B. Not-Halt.

Sicheres Axioline-I/O-System

Lösung Sicheres und umfassendes Automatisierungssystem

Die mobilen Hebeböcke sind mit sicherheitsrelevanten Sensoren wie Not-Halt-Tastern und Näherungsschaltern ausgestattet. Durch den Einsatz der Sicherheitsmodule Axioline F und Axioline Smart Elements können sowohl die Sensoren als auch die Stellteile in das PROFIsafe-System als Teil des gesamten sicherheitsgerichteten Steuerungssystems integriert werden.

Unter Berücksichtigung der redundanten, sicheren Datenübertragung innerhalb der PLCnext-Lösung werden die Anforderungen von SIL 3 gemäß IEC 62061 erfüllt. Unter Cyber-Security-Aspekten wird mit dem Einsatz der PLCnext Control das Security Level 2 (SL2) gemäß IEC 62443-4-1 und 62443-4-2 erreicht.

Die Lösung aus PROFIsafe Axioline F und Axioline Smart Element-Modulen bietet eine Reihe von entscheidenden Vorteilen, wenn es um sichere Automatisierung geht. So wird nicht nur der Verkabelungsaufwand reduziert, sondern auch eine hohe Flexibilität bei Inbetriebnahme, Retrofitting und Projektierung erreicht. Im Detail lässt sich die flexible und kompakte PLCnext-Lösung mit Open Source Software und beliebigen Programmiersprachen an jeden Bedarf anpassen. Darüber hinaus erleichtert das umfangreiche Axioline F-Portfolio an sicheren I/O-Modulen den komplexen Umgang mit den Sicherheitsfunktionen der Antriebe. Gleichzeitig ermöglichen die hochkompakten Axioline Smart Element I/O-Module ein platzsparendes Retrofitting in Schaltschränken.