Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Füllstandsüberwachung Stellen Sie die permanente Überwachung der Füllzustände Ihrer Tanks mit SIL-zertifizierter Technik und Ex-Zulassungen sicher.

Überwachung des Füllstands von mehreren Tanks

Herausforderung


Zwei Arbeiter an einem Tank in einer prozesstechnischen Anlage.

Zuverlässige Überwachung von Füllständen

Tankfarmen bestehen meist aus Tanks unterschiedlicher Größe, mit teils über 30.000 m³ Fassungsvermögen. Für einen zuverlässigen Umweltschutz ist die kontinuierliche Überwachung für das Befüllen und Entleeren der Tanks inklusive funktional sicherem Überlaufschutz hilfreich.

Lösung


Mehrere Tanks in einer prozesstechnischen Anlage

Messwerte kostengünstig und sicher über weite Strecken übermitteln

Mit unserer Lösung zur Füllstandsüberwachung behalten Sie nicht nur die Füllstände stets im Blick, sondern auch weitere Messwerte wie Temperatur und Druck. Ein System aus verschiedenen Sensoren, teilweise im Ex-Bereich, nimmt die entsprechenden Messwerte auf.

Um die Ex- und Nicht-Ex-Signale übertragen, verarbeiten und damit schnell reagieren zu können, erarbeiten wir Ihnen das passende Lösungskonzept aus Steuerungs-, Kommunikations- und Verbindungstechnik, auch SIL-konform.

Sofortige Erkennung von Abweichungen

Funktional sichere Sensoren erfassen den Füllstand und melden den gefahrbringenden Zustand.

Mit sicheren Grenzwertrelais wird die Ansteuerung des Einlaufventils unterbrochen. Aufgrund der federkraftschließenden Sicherheitsventile wird der Zulauf des Tanks sicher gestoppt sowie ein Überlaufen verhindert.

Topologischer Aufbau der Füllstandsüberwachung

Skalierbare Automatisierungsmodule für die Tanküberwachung

Mit einem breiten Portfolio an SIL-zertifizierter Technik für funktionale Sicherheit, Ex i-Trennverstärkern sowie modularen Steuerungssystemen gestalten Sie eine effiziente Füllstandsregelung. Zusätzlich zur Füllstandsregelung wird eine Überfüllschutzeinrichtung installiert, die im Notfall ein Sicherheitsventil ansteuert und den Zulauf des Tanks sicher stoppt.

Interaktive Image Map: Topologischer Aufbau einer Füllstandsüberwachung
SPS-Steuerungen
Für IEC 61131-3 und Hochsprachen
Mehr zu SPS-Steuerungen
SPS-Steuerungen
I/O-Systeme
Für die Schutzarten IP20 und IP65/67
Mehr zu I/O-Systemen
I/O-Systeme
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
Die Ex i-Trennverstärkerfamilien MACX Analog Ex und MACX Safety Ex sind ATEX- bzw. IECEx-zugelassen und durchgängig SIL-zertifiziert. MACX Analog Ex bietet Ihnen ein- und zweikanalige Ex i-Signaltrenner auf nur 12,5 mm Braubreite.
Mehr zu Trennverstärkern
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
Sichere Koppelrelais
Für ein sicheres Ein- und Ausschalten bieten wir Ihnen zertifizierte Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten.
Mehr zu sicheren Koppelrelais
Sichere Koppelrelais
Interaktive Image Map: Topologischer Aufbau einer Füllstandsüberwachung
Linksanreihbare sicherheitsgerichtete Steuerung SPLC 1000
Sichere Automatisierung mit der AXC F XT SPLC 1000.
Mehr erfahren
Linksanreihbare sicherheitsgerichtete Steuerung SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements universell und flexibel einsetzen.
Mehr erfahren
Axioline Smart Elements

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Gern berate ich Sie zu skalierbaren Lösungen rund um die ganzheitliche Füllstandsüberwachung.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.