Hannover Messe 2026

Vielen Dank für eine großartige Hannover Messe 2026. Wir freuen uns, wenn wir Sie im nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen. Bis dahin finden Sie hier unsere Highlights und Top-Themen im Überblick.
Phoenix Contact auf der Hannover Messe 2026

Hannover Messe 2026: Driving Integrated Energy

Wir blicken zurück auf eine spannende Woche auf der Hannover Messe 2026. Herzlichen Dank für Ihren Besuch! Die zahlreichen inspirierenden Begegnungen und Gespräche mit Ihnen haben die Messe für uns geprägt und zu einem großen Erfolg gemacht!

In diesem Jahr lag unser Fokus auf ganzheitlichen Konzepten für die intelligente Vernetzung von Energieversorgung, Anlagensicherheit und Prozessoptimierung. Mit unseren durchgängigen Systemlösungen haben wir gezeigt, wie Sie die Wertschöpfung Ihres Unternehmens effizienter, resilienter und nachhaltiger gestalten können.

Erfahren Sie mehr über unsere Technologien und lernen Sie unsere Innovationen für eine nachhaltigere Welt kennen.

Unsere Highlights der Hannover Messe 2026

Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Hannover Messe 2026 am Stand von Phoenix Contact

Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz und dem brasilianischen Präsidenten

Ein besonderer Höhepunkt der Hannover Messe war für uns der Besuch des Bundeskanzlers Friedrich Merz und des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva am Messestand von Phoenix Contact. Beide Staatsoberhäupter trafen dort CEO Dirk Görlitzer zu einem intensiven Austausch über die Potenziale von Gleichstromnetzen. Im Fokus des Gesprächs stand die Rolle dieser Technologie als zentraler Baustein für eine resiliente, effiziente Transformation der globalen Energieinfrastruktur.

Vorträge und Masterclasses auf der Hannover Messe 2026 von Phoenix Contact

Bühne frei für unsere Innovationen

In Masterclasses und Vorträgen hat Phoenix Contact auf der Hannover Messe gezielt den Dialog mit den Besucherinnen und Besuchern gesucht. Die interaktiven Formate rückten konkrete Lösungen und Zukunftsthemen in den Fokus – von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen über Cyber Security bis hin zu Batteriespeichersystemen und Single Pair Ethernet. So wurde die Messe zur Plattform für Austausch, Inspiration und praxisnahe Einblicke.

Die Topthemen der Hannover Messe 2026


Eine Person steht auf einer Wiese vor einem Batteriespeicher und einer Solaranlage

Zuverlässige Energieversorgung und besonders hohe Effizienz für maximale Anlagenverfügbarkeit

Eine zukunftsfähige Industrie braucht eine zuverlässige, jederzeit transparent überwachbare Energieversorgung. Wir bieten Ihnen Systeme, die Versorgung, Schutz und Monitoring nahtlos verbinden – für maximale Anlagenverfügbarkeit und besonders hohe Effizienz. Ob zuverlässige 24-V-Versorgung auf der Hutschiene, robuste Systeme für IP67-Anwendungen, innovative Leistungselektronik oder Überspannungsschutz – unsere Technologien sichern Ihre Prozesse und verhindern ungeplante Ausfälle. Unsere Produkte sichern eine unterbrechungsfreie und effiziente Stromversorgung und ermöglichen so den reibungslosen Betrieb in einer zukunftsfähigen Industrie.

Personen im hauseigenen Maschinenbau

Secure. Automated. Intelligent. – Lösungen für die Industrie von morgen

Moderne Maschinen verlangen nach modularen, offenen und sicheren Automatisierungslösungen, die mitwachsen. Intelligente Automatisierung sorgt für effiziente, skalierbare Prozesse, während Security-Konzepte OT-Infrastrukturen schützen und Produktionssicherheit gewährleisten. KI-Anwendungen ermöglichen vorausschauende Wartung, optimierte Energieflüsse und datenbasierte Entscheidungen für maximale Produktivität und Resilienz. Damit werden Stillstände vermieden, Wartungskosten gesenkt und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt.

Mitarbeiterin am clipx BASIC line-Arbeitsplatzsystem bei der Klemmenleistenbestückung

Höhere Produktivität, weniger Komplexität – durch effiziente Prozesse im Schaltschrankbau

Die All Electric Society treibt die Elektrifizierung voran – und erhöht den Bedarf an Schaltschränken. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss Prozesse beschleunigen und Kosten senken. Um dem steigenden Fachkräftemangel und immer kürzeren Projektzeiten entgegenzutreten, sind Digitalisierung und Prozessautomatisierung die Hebel. Durchgängige Workflows und skalierbare Lösungen sorgen für maximale Effizienz, kurze Durchlaufzeiten und besonders hohe Prozesssicherheit – vom kleinen Betrieb bis zum globalen Player.

Zwei Personen im Maschinenbau, die den HEAVYCON EVO anschließen

Nahtlose Verbindungstechnik – vom Schaltschrank bis zur Applikation für eine vernetzte Industrie

Von der Geräteanschlusstechnik über die Verdrahtung im Schaltschrank bis zur Feldverkabelung sorgen Reihenklemmen und Anschlusstechnik für eine durchgängige, zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Single Pair Ethernet optimiert die Datenübertragung und eröffnet neue Möglichkeiten der industriellen Kommunikation. Diese Lösungen ermöglichen flexible Maschinenkonzepte und die Integration neuer Technologien. Gleichzeitig adressieren sie Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Sicherheit: Werkzeugarme Verdrahtung, platzsparende Systeme und intelligente Schnittstellen reduzieren Ressourcenverbrauch und steigern Effizienz und Wertschöpfung.

Stand von Phoenix Contact auf der Hannover Messe

Was ist die Hannover Messe?

Die Hannover Messe ist die weltweit führende Industriemesse und die zentrale Plattform für die industrielle Transformation. Vom 20. – 24. April 2026 treffen sich in Hannover über 4.000 Aussteller aus Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft, um die Zukunft der Industrie zu gestalten.

Fokus auf die Themen der Zukunft

Die Messe konzentriert sich auf drei zentrale Schwerpunkte:

  • Automatisierung & Digitalisierung: Lösungen für Smart Manufacturing, Robotik, KI und Cyber Security
  • Energie & Industrieinfrastruktur: Technologien für nachhaltige Energiesysteme, Wasserstoff und Netzlösungen
  • Forschung & Technologietransfer: Innovationen aus Forschung und Entwicklung für die Industrie von morgen

Die Hannover Messe zeigt, wie sich industrielle Wertschöpfung durch Digitalisierung, Automatisierung und nachhaltige Energie neu definiert. Künstliche Intelligenz ist dabei der rote Faden, der sich durch alle Bereiche zieht – von der Planung über die Produktion bis hin zur Energieversorgung. Wir präsentieren in Halle 27 unsere Lösungen für vernetzte Automatisierung, intelligente Energieinfrastruktur und zukunftsfähige Produktionsprozesse.

Mitarbieter von Phoenix Contact im Kundengespräch auf der Hannover Messe

Phoenix Contact auf der Hannover Messe

Die Hannover Messe ist für Phoenix Contact seit über 70 Jahren ein fester Bestandteil – und mehr als nur eine Messe. Sie ist die Plattform, auf der wir gemeinsam mit Partnern die industrielle Transformation vorantreiben.

Als einer der größten Aussteller präsentieren wir in Halle 27 unsere Lösungen für die Schlüsselthemen der Industrie:

  1. Sichere Energieversorgung und smartes Energiemanagement – ganzheitliche Energieversorgungssysteme, innovative Batteriespeicherlösungen und DC-Technologie

  2. Automatisierung, Cyber Security und KI – abgestimmte Konzepte sichern relevante Infrastruktur zuverlässig ab und ermöglichen gleichzeitig flexible, effiziente, vernetzte Prozesse

  3. Effiziente Fertigungsprozesse – durchgängige Workflows, konsequente Digitalisierung und skalierbare Lösungen sorgen für einen effizienten Schaltschrankbau

  4. Zuverlässige Verbindungstechnik – systemische, sichere Signal-, Daten- und Energieübertragung

Mit über 100 Jahren Erfahrung gestalten wir die Zukunft der Industrie aktiv mit. Auf der Hannover Messe 2026 zeigen wir, wie sich Daten, Automatisierung und Energiekompetenz intelligent verbinden – für mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.

Besuchen Sie uns und erleben Sie live, wie wir gemeinsam die industrielle Transformation Wirklichkeit werden lassen.

Die Geschichte der Hannover Messe

Entstehung

Die größte Industriemesse der Welt gibt sich selbst das Motto „Tradition und Innovation“. Gegründet wurde sie im Jahr 1947 als „Exportmesse 1947 Hannover“ unter dem Dach der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG Hannover-Laatzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte die neue Industriemesse einen Gegenpol zur Leipziger Messe in der damaligen DDR bilden und die Innovationskraft Westdeutschlands betonen.

Wachsende Internationalisierung

Als Ort internationaler Kontakte findet die Hannover Messe schnell bei ausländischen Gästen Aufmerksamkeit. Bereits im Jahr 1950 beteiligen sich Aussteller aus zehn unterschiedlichen Ländern, darunter die USA. Im Lauf der Jahre wird die Messe zunehmend internationaler. Das erste Partnerland ist Brasilien im Jahr 1980. Seitdem stellen jährlich Unternehmen eines anderen Lands ihre Produkte vor.

Die Hannover Messe heute

Die Hannover Messe ist heute die weltweit führende Plattform für die industrielle Transformation. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Automatisierung und Digitalisierung, Energie- und Industrieinfrastruktur sowie Forschung und Technologietransfer. Künstliche Intelligenz zieht sich dabei als roter Faden durch alle Bereiche – von der smarten Fertigung über Cyber Security bis hin zu nachhaltigen Energiesystemen.

FAQs Hannover Messe – Ticket und Anreise

Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild

Die Hannover Messe 2027 ist eine der größten Industriemessen weltweit. Die nächste Messe findet vom 5. – 9. April 2027 statt. Die Öffnungszeiten des Messegeländes sind jeweils von 9:00 – 18:00 Uhr.

Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild

Kostenlose Tickets für die Hannover Messe 2027 können Sie ab März 2027 kostenlos über diese Seite bei uns anfordern.

Zum kostenlosen Ticket
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild

Nachdem Sie ein kostenloses Ticket sowie den Newsletter über das Bestellformular von Phoenix Contact angefordert haben, erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte um Bestätigung. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie den Ticketcode ebenfalls per E-Mail. Mit diesem Ticketcode können Sie auf der offiziellen Hannover Messe-Website kostenfrei ein Ticket anfordern.

Zum kostenlosen Ticket
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild

Das Gelände der Hannover Messe erreichen Sie bequem mit dem eigenen Fahrzeug.
Wenn Sie von Norden oder Süden kommen, erreichen Sie das Messegelände über die A7 Richtung Hannover und dann über die A37, Richtung Hannover/Messe.
Aus der Richtung Osten kommend gelangen Sie über die A2 Richtung Hannover und die A37 Richtung Hannover/Messe zum Messegelände.
Von Westen aus erreichen Sie die Hannover Messe über die A2 Richtung Hannover, die A7 Richtung Kassel, die B65 Richtung Hannover und dann über die B6 Richtung Hannover Messe.
Die Eingabe in Navigationsgeräte lautet: 30521 Hannover, „Hermes Allee“ oder „Messegelände“.
Rund um das Messegelände finden Sie kostenpflichtige Parkplätze in ausreichender Zahl.
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge befinden sich auf den Parkplätzen Nord 4 und Süd 32.
Weitere Informationen zu den Parkplätzen finden Sie hier:

Mehr erfahren
Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild

Sie erreichen das Messegelände in Hannover vom Stadtzentrum aus bequem per S-Bahn, U-Bahn oder Bus:

  • Mit den S-Bahnlinien S4 oder S8 nach Hannover Messe/Laatzen
  • Mit der U-Bahn Linie 8 oder 18 nach Hannover Messe/Nord
  • Mit der U-Bahn Linie 6 oder 16 nach Hannover Messe/Ost
  • Mit den Buslinien 340 und 341 nach Gutenbergstraße (Eingang Süd) und Haltestelle Messe/Laatzen (Eingang West 1)

Mehrspurige Straße mit vielen Autos und Stadt im Hintergrund mit der Inschrift FAQ im Bild

Anreise mit dem Fernverkehr der Deutschen Bahn:
Wenn Sie mit dem Zug anreisen, können Sie das Messegelände über den Messebahnhof Hannover/Laatzen erreichen, dieser ist ca. 400 m vom Eingang WEST entfernt. Alternativ erreichen Sie das Messegelände über den Hauptbahnhof und von dort mit den U-Bahn Linien 8 oder 18.

Anreise vom Flughafen Hannover (HAJ):
Vom Flughafen Hannover aus erreichen Sie das Messegelände mit der S-Bahn Linie 5 Richtung Hannover Hauptbahnhof und von dort aus mit der U-Bahn Linie 8 oder der Linie 18. Die Gesamtfahrzeit beträgt ca. 1 Stunde.
Während der Messe gibt es zudem einen Bus-Shuttle zwischen Flughafen und Messegelände (WEST). Die Fahrtzeit beträgt ca. 45 Minuten.

FAQs Hannover Messe – Aufenthalt auf der Messe

Kundinnen und Kunden am AES-Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild
Kunden am AES Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild
Kundinnen und Kunden am AES-Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild
Kundinnen und Kunden am AES-Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild
Kunden am AES Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild
Kundinnen und Kunden am AES-Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild

Der Hauptstand von Phoenix Contact befindet sich in Halle 27, Stand G26. Darüber hinaus besetzt Phoenix Contact weitere Messestände zu verschiedenen Themen. Den offiziellen Phoenix Contact-Standplan mit allen Ständen und Standbeteiligungen finden Sie kurz vor der Messe hier auf der Seite.

Kunden am AES Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild

Der Hallenplan zur Hannover Messe steht kurz vor Messebeginn zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es zusätzlich einen Plan zum gesamten Messegelände und den Parkplätzen.

Die Pläne stehen kurz vor der Messe für Sie zur Verfügung.

Kundinnen und Kunden am AES-Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild

Innerhalb der Hannover Messe gibt es neben der Eröffnungsfeier viele weitere Events, Konferenzbühnen, Preisverleihungen und Programmpunkte. Das gesamte Rahmenprogramm finden Sie kurz vor der Messe hier:

Mehr erfahren
Kundinnen und Kunden am AES-Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild

Eröffnet wird die Hannover Messe in der Regel vom amtierenden deutschen Bundeskanzler zusammen mit einem Staatsoberhaupt des Partnerlands. Das Partnerland der Hannover Messe 2027 ist Spanien.

Die Partnerland der Hannover Messe 2026 war Brasilien. Eröffnet wurde die Hannover Messe 2026 von Bundeskanzler Friedrich Merz und dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, zusammen mit verschiedenen Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Kunden am AES Exponat auf der Hannover Messe 2023 mit der Inschrift FAQ im Bild

Das kostenlose WLAN der Hannover Messe „MESSEfreewifi“ steht Ihnen täglich bis zu drei Stunden zur Verfügung. Sie können das kostenlose Wi-Fi in den Eingangsbereichen, den Messehallen und auf Teilen des Geländes nutzen.
Zusätzlich bieten verschiedene Bereiche wie die „EBi“-Infopoints, die Eingangsbereiche und unterschiedliche Gastronomiebereiche zusätzliche Hotspots an. Den Zugriff erhalten Sie über das WLAN „MESSEhotspot“.