Geräteanschluss für hohe Ströme Komfortabel und leistungsstark: Schließen Sie hohe Ströme und Spannungen schnell, einfach und sicher an. Mit den neuen Leiterplatten- und Durchführungsklemmen von Phoenix Contact bringen Sie hohe Leistungen durch Ihre Gehäusewand und auf die Leiterplatte.

Geräteanschluss für hohe Ströme

Ihre Vorteile

  • Schneller und komfortabler Leiteranschluss: dank Push-in- und Push-Lock-Anschlusstechnik
  • Kosten sparen: durch Integration in den SMT-Produktionsprozess
  • Mehrfach einsetzbar: durch wiederverschließbare Federkontakte
  • Leistungsstarker Anschluss: dank Stromtragfähigkeit bis 76 A
  • Durchgängige Verbindung: mit Anschlusstechniken von der Gehäuseaußenwand bis zur Leiterplatte
Durchführungsklemme PWO 16 mit Push-in-Anschluss

Durchführungsklemme PWO 16

Durchführungsklemme PWO 16 mit Push-in-Anschluss

  • 76 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitte von 1,5 bis 16 mm²
  • Gegen Vergussmassen abgedichtet
Durchführungsklemme PLW 16  mit Push-Lock-Federanschluss

Durchführungsklemme PLW 16

Durchführungsklemme PLW 16 mit Push-Lock-Federanschluss

  • 41 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitte von 1,5 bis 16 mm²
  • Werkzeugloser Leiteranschluss
  • Versiegelung durch optionale Plombierung
Klemme mit Versiegelung durch optionale Plombierung

Versiegelung durch optionale Plombierung

Einfache Versiegelung

Durch die speziell für die PLW 16 konzipierte Plombiermöglichkeit kann die Klemme gegen unbefugten Zugriff versiegelt werden.

Leiterplattenklemme PTSPL

Leiterplattenklemme PTSPL

Leiterplattenklemme PTSPL 6 ohne Isolierkörper

  • 41 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitte von 2,5 bis 6 mm²
  • Mehrfach kontaktierbarer Federkontakt
  • Optimiert für die SMT- und THR-Montage
SUNCLIX-Federanschluss betätigt durch Hand

SUNCLIX-Federanschluss

Einfacher Leiteranschluss

Mit dem einzigartigen SUNCLIX-Federanschluss schließen Sie schnell und sicher Ihre Leiter an. Einfach abisolierten Leiter einführen, Feder schließen – fertig.

Leiterplattenklemme SPT 16 mit Push-in-Anschluss

Leiterplattenklemme SPT 16

Leiterplattenklemme SPT 16 mit Push-in-Anschluss

  • 76 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitt von 0,75 bis 16 mm²
  • Schneller und werkzeugloser Anschluss von starren und flexiblen Leitern
Zum Geräteanschluss für hohe Ströme

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Link und entdecken Sie unsere Produkte für Geräteanschlüsse für hohe Ströme.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.