Reihenklemmen mit Push-X-Technologie für Verdrahtungen ab 0,34 mm²

01.10.2025
Reihenklemmen XT 1,5 inklusive der unterschiedlichen Leiterarten und der Leiterquerschnittsspanne

Das Push-X-Produktprogramm erhält Zuwachs: Mit den neuen XT 1,5-Reihenklemmen erweitert Phoenix Contact die Serie um Varianten für Leiterquerschnitte von 0,34 bis 2,5 mm².

Bisher waren die Push-X-Reihenklemmen im Nennquerschnitt 2,5 mm² verfügbar, womit sich Leiter von 0,5 bis 4 mm² anschließen lassen.

Zur neuen XT 1,5-Serie gehören Durchgangs-, Mehrleiter-, Doppelstock-, PE- und PV-Klemmen. Auch die XT 1,5-Klemmen bieten alle Vorteile der Push-X-Technologie – werkzeuglose Verdrahtung von starren und flexiblen Leitern, auch ohne Aderendhülse und eine werkseitig vorgespannte Kontaktfeder für besonders komfortables Stecken. Der orangefarbene Betätigungsdrücker ermöglicht das einfache Lösen und Vorspannen der Feder. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses durch das zwangsgeführte Betätigungselement und das akustische Klickgeräusch beim Auslösen der Feder. Mit einem Nennstrom von 17,5 A und einer Nennspannung von 500 V sind die XT 1,5-Klemmen ideal für manuelle und automatisierte Verdrahtungsprozesse.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications