Modulare Arbeitsplatzsysteme für effiziente Prozesse im Schaltschrankbau
Mit den Arbeitsplatzsystemen der clipx Basic line von Phoenix Contact lassen sich individuelle Arbeitsplätze für effizientes und ergonomisches Arbeiten einfach zusammenstellen. Das modulare System ermöglicht eine flexible Anpassung oder Erweiterung der Arbeitsplätze, z. B. mit der Werkerassistenz-Software clipx Engineer assemble für die Klemmenleistenmontage.
Durch die Skalierbarkeit lassen sich die Zubehörteile in bestehende Arbeitsplätze integrieren oder mit den ergonomischen Grundarbeitsstationen von Phoenix Contact kombinieren. Die ergonomisch gestalteten Arbeitsplätze können bedarfsgerecht eingesetzt werden und helfen, Fertigungsabläufe nachhaltig zu optimieren. Die strukturierte Anordnung der Bauteile ermöglicht eine effiziente Materialbereitstellung.
Neben der verbesserten Ergonomie wird die Produktivität durch die Reduzierung von Suchzeiten und Fehlern gesteigert. Die modularen Arbeitsplatzsysteme der clipx Basic line bieten einfach umsetzbare und individuell zugeschnittene Lösungen zur Optimierung der Fertigungsprozesse im Schaltschrankbau. Die flexible Zusammenstellung und Anpassung ermöglichen ergonomische und strukturierte Arbeitsplätze mit verbessertem Workflow. So wird bereits mit geringem Aufwand eine schnelle Steigerung der Effizienz und eine schnelle Prozessoptimierung erzielt. Die speziell für den Schaltschrankbau konzipierten Arbeitsplatzsysteme basieren auf jahrelangen Erfahrungen und Know-how in der Prozessberatung sowie auf der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Kunden. Aus den bewährten Lösungen hat Phoenix Contact einen „Standard“ geschaffen, der optimal auf die Prozesse im Schaltschrankbau ausgelegt ist und sich trotzdem an verschiedene Anforderungen anpassen lässt.