Leistungsfähige Security-Router für OT-Netzwerke
Die Security-Router der Produktfamilie mGuard von Phoenix Contact schützen industrielle OT-Netzwerke vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad-Software. Auf der SPS 2023 werden die neuen Varianten mit integriertem Switch FL MGUARD 2105 und FL MGUARD 4305 erstmalig vorgestellt.
Die neuen Gigabit-Security-Router ermöglichen die Kontrolle und Absicherung der Kommunikation innerhalb eines Produktionsnetzwerks. Maschinen, Systeme oder Anlagen werden vor Cyber-Attacken oder Manipulationen geschützt.
Die mGuard-Produktfamilie überzeugt mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Geräte erreichen einen Datendurchsatz von nahezu 1000 MBit/s. Dadurch sorgen die mGuard-Security-Router für ein hohes Sicherheitsniveau ohne Einschränkung der Netzwerkperformance. Neben der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit verfügen die Router über umfangreiche Security-Funktionen wie beispielsweise eine integrierte Firewall, die den Datenverkehr im Netzwerk filtert. Unerwünschte Kommunikation oder Zugriffe auf Netzwerk-Teilnehmer werden blockiert. Durch die Segmentierung von Netzwerken lässt sich auch der Datenaustausch zwischen den einzelnen Segmenten prüfen und steuern. Die einzelnen Netzwerksegmente werden somit vor zu hohem Datenaufkommen, Netzwerküberlastung und unerlaubten Zugriffen abgesichert. Die sichere Fernwartung ist mit den mGuard-Security-Routern ebenfalls möglich. Durch die verschlüsselte VPN-Kommunikationen können Maschinen oder Anlagen aus der Ferne über beliebige Netzwerke gewartet werden. Eine Firewall-Funktion im VPN-Tunnel erhöht zusätzlich die Sicherheit. Die neuen Varianten sind optimal für Maschinen- und Anlagenbauer sowie für Anlagenbetreiber geeignet.