Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Kompakte Industrie Panel PCs

12.11.2024
VL3 PPCS - Kompakte Industrie Panel PCs

Phoenix Contact erweitert das Portfolio im Bereich HMI und Industrie-Computern. Die kompakten Panel-PCs der Produktfamilie VL3 PPCS schlagen eine Brücke zwischen den HMI-Geräten TP 6000 und WP 6000 sowie den Industrie-Computern der VL3-Box- und Panel-PC-Serie.

Die neuen Geräte haben sowohl das gleiche frontseitige Erscheinungsbild als auch identische mechanische Abmessungen wie die genannten HMIs. Das erleichtert den Einbau und lässt bedienungsseitig keinen Unterschied erkennen. Die Kerntechnologie der neuen Panel-PCs entspricht dem der kompakten Box-PCs der Produktfamilie VL3 UPC. Anlagenbauer und Anwendende profitieren dabei von hoher Skalierbarkeit zwischen den Produktfamilien und der Wiederverwendbarkeit bereits bewährter Technologie. Durch die Konnektivität und vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten eignen sich die kompakten Panel-PCs für jede Anwendung.

Der VL3 PPCS bietet die Flexibilität eines Panel-PCs für High-End-Visualisierungs- und IIOT-Edge-Aufgaben. Der kompakte Formfaktor ermöglicht die Installation in kleinen Gehäusen mit geringer Einbautiefe. Zum Industrie-Design gehören passive Kühlung, Solid-State-Massenspeicheroptionen und handschuhbedienbare Touchscreens. Mit diesem Panel-PC wird das Portfolio der VL3-Panel-PCs auf insgesamt fünf Bildschirmgrößen ergänzt.

Die VL3-PPCS-Geräte mit einem 12"-Bildschirm verfügen über einen konfigurierbaren Bewegungssensor. Dadurch kann das Display automatisch ausgeschaltet werden, wenn kein Bedienungspersonal anwesend ist. Dies spart Energie und verlängert die Lebensdauer des Bildschirms.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications