快速、輕鬆地將我們的基本工作站與合適的附件和工具(例如我們的型材和導軌切割機)相組合。藉此,您不僅可以快速、精確地切割標準 DIN 導軌和佈線槽,而且不會產生碎屑和毛邊。基本工作站配有用於固定端子板或顯示器等的支架。下部區域還有用於儲存各種 DIN 導軌或佈線槽的空間。框架上現有的支架可確保穩定性。手動切割穿孔 DIN 導軌時使用我們的零切割塊可進一步節省時間。零切割塊只需一次設定即可實現快速、可重複的零切割,無需耗時重複量測。只需幾個步驟,就能獲得一個最佳協調且潔淨的手動機械加工工作站。
接线容量为0.5 mm2 - 6 mm2的导线的配置。与NS 35 DIN导轨和UC-TM 6或UCT-TM 6标识材料兼容。