QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A, 充电电流: 5 A
DC UPS 和內建有電容的 DC UPS
DC UPS 可不間斷地為系統供電,從而確保最大的系統可用性。即使供電網路故障,DC UPS 也能繼續為您的應用可靠供電。它可以防止系統故障和停機。重要的流程仍可繼續進行。選擇具有合適電池模組或內建電容的 UPS 解決方案。
QUINT UPS采用IQ Technology技术,USB通信接口 (Modbus/RTU),适合DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC / 10 A,充电电流:3 A
QUINT UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 40 A, 充电电流: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A, 充电电流: 1.5 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 40 A, 充电电流: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A, 充电电流: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A, 充电电流: 1.5 A
STEP电容模块, 带免维护双层电容式大功率存储设备, DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 2 A / 0.4 kJ
QUINT UPS, IQ Technology, RS485, DIN导轨安装, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 20 A, 充电电流: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, RS485, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 10 A, 充电电流: 3 A
新產品
停電期間的高可用性
內建電源的 UPS
使用 TRIO UPS 在停電時大幅提高系統可用性。其將訊號傳輸、診斷、與 IPC 和 PLC 的連接以及冷啟動功能整合在一個緊湊的外殼中。動態功率裕度使其尤為可靠。
主要特點
- 可透過 LED 讀取電池狀態 (SOH)
- 透過正面的按鈕啟動電池
- 透過外部溫度感測器進行智慧充電
- 可選擇透過 RS-485 或 USB-C 進行通訊
- 動態功率裕度:電源過載能力達 150%
- 電池動態功率裕度:電池電量最高可提升 400%
您的優勢
- 透過多色 LED 和訊號接點清晰顯示狀態,實現直接診斷
- 採用直插式連接技術,接線無需工具,操作簡單
- 動態功率裕度與智慧電池充電行為,耐用可靠
- UPS 與電源整合在一個外殼中,節省空間
- 可選擇透過介面連接進行智慧參數設定和監控
採用 IQ Technology 的智慧型 DC UPS
採用 IQ Technology 的 DC UPS
智慧型 QUINT DC UPS 配備採用 IQ Technology 技術和高性能電池充電器的電池管理系統,可實現高度系統可用性。
內建乙太網路介面,協助您輕鬆將 UPS 系統整合至現有的工業網路中。
乙太網路介面相容:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
將我們的 UPS 模組與電源和電池模組結合,打造您的個人化不斷電解決方案。
內建電源的 DC UPS
內建電源的 DC UPS
使用 TRIO DC UPS 在停電期間盡可能提高系統的可用性。
TRIO DC UPS 將不斷電供電系統與整合式電源結合,節省了控制櫃內的空間。
此強大的解決方案提供了全面的功能,例如訊號傳輸、診斷、與 IPC 和 PLC 的連接以及緊湊外殼中的冷啟動功能。
採用直插式技術,接線無需工具,因此操作和試運轉很簡單。
基於動態功率裕度和智慧電池充電行為,TRIO DC UPS 可確保極高的可靠性。
根據您所需的緩衝時間選擇合適的 TRIO 電池模組,輕鬆組裝您自己的完整系統。
內建電池的 DC UPS
內建電池的 DC UPS
內建電池的 DC UPS 結構緊密,可大幅節省空間。因此適合用於擴展現有系統。此外,DC UPS 內建通訊介面,非常容易操作,還可以在運作期間免工具更換電池。
內建電容的 DC UPS,用於過渡長達數分鐘的週期性停運。
內建電容的 DC UPS
內建電容的 DC UPS 可避免長達數分鐘的週期性停運。透過內建的介面,可將 UPS 輕鬆整合到工業網路中。電容模組將電子開關單元和大功率存儲組合在一個外殼中,可有效節省空間。使用免維護型雙層電容器作為大功率存儲。
按照應用情況,可選擇 1 kJ、4 kJ、8 kJ,或甚至是 16 kJ 的模組,通訊介面可配備也可不配備。