可集成到现有工业网络中的智能QUINT UPS不间断电源:即使在市电发生故障时也能为系统不间断供电。其电池管理系统采用IQ技术并配备强大的电池充电器,确保系统高可用性。
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN
-
不间断电源
2906993
QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET, DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 5 A, 充电电流: 1.5 A
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
可免費下載。
內容下載
產品細節
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
最大介电强度 | 35 V DC (已进行防反极性保护) |
保险丝内部输入 | 无 |
电源电压的电压类型 | DC |
冲击电流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
防止极性逆转 | 是 |
固定备份阈值 | 22 V DC |
动态触发阈值 | > 1 V / 100 ms |
吸合时间 | 最大 3 s |
电池运行中的接通时间(电池启动) | 8 s |
电压压降,输入/输出 | 0.3 V DC |
电流消耗IN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 5.1 A |
电流消耗Imax(UN,IOUT = IStat.Boost,ICharge = max) | 8.3 A |
电流消耗INo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 105 mA |
电流消耗Icharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 1.9 A |
功耗PN(UN,IOUT = IN,Icharge = 0) | 123 W |
功耗Pmax(UN,IOUT = IStat.Boost,Icharge = max) | 213 W |
功耗PNo-Load(UN,IOUT = 0,Icharge = 0) | 2.5 W |
功耗Pcharge(UN,IOUT = 0,Icharge = max) | 44 W |
效率 | 典型值 97 % |
输出数目 | 1 |
防短路保护 | 是 |
防空转 | 是 |
切换时间 | 0 ms |
USB并联连接 | 是,带退耦模块(增加缓冲时间和冗余) |
UPS串联连接 | 否 |
并联电源存储设备 | 是,5(注意线路保护) |
串联电源存储设备 | 否 |
市电供电 | |
输出电压 | 24 V DC (UOUT = UIN - 0.3 V DC) |
输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0.3 V DC) |
18 V DC ... 32 V DC | |
输出电流IN | 5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
选择性熔断 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 155 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
功耗 无负载(UN,IOut = 0,ICharge = 0) | 3 W |
功耗 标称负载(UN,IOut = IN,ICharge = 0) | 4 W |
电池运行 | |
输出电压 | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
输出电压范围 | 19 V DC ... 32 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
输出电流IN | 5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
选择性熔断 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 120 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
输出功率POUT(UN,IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
充电结束 | 32 V DC |
充电结束电压(已对温度进行补偿) | 25 V DC ... 32 V DC |
充电电流(可组态) | 最大 1.5 A |
标称容量(无额外的充电器) | 0.8 Ah ... 30 Ah |
最大容量 | 40 Ah |
充电时间 | 2.5 h (3.4 Ah) |
缓冲时间 | 25 min (3.4 Ah) |
深度放电保护(可组态) | 19.2 V DC |
电池技术 | VRLA ,VRLA-WTR ,LI-ION |
充电特征曲线 | IU0U |
IQ-Technology | 是 |
温度传感器 | 是 |
温度补偿(可组态) | 42 mV/K |
输入 | |
位置 | 1.x |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 2 mm² |
柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性 (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
剥线长度 | 6.5 mm (刚性/柔性) |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
输出 | |
位置 | 2.x |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性 (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
剥线长度 | 6.5 mm (刚性/柔性) |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
信号 | |
位置 | 3.x |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² (Cu) |
0.5 mm² (推荐) | |
柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
刚性 (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
剥线长度 | 8 mm (刚性/柔性) |
电池 | |
位置 | 4.x |
连接技术 | |
位置标识 | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性 (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
剥线长度 | 6.5 mm (刚性/柔性) |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
接口 | PROFINET |
接口数 | 2 |
接线方式 | RJ45 |
支持的协议 | PROFINET |
LLPD | |
锁紧装置 | 锁扣 |
传输原理 | Twisted-Pair |
特性 | Autonegotiation |
Autocrossing | |
Autopolarity | |
全双工 | |
拓扑 | 星形 |
线性 | |
传输速度 | 100 Mbps |
传输距离 | 最大 100 m |
周期 | 1 ms (RT) |
访问时间 | ≤ 2 s |
标准 | IEEE 802.3 |
IEC 61158 | |
IEC 61784-2 | |
芯套件 | Renesas TPS-1 |
电气隔离 | 是 |
Device ID | 0142hex |
供应商ID | 00B0hex |
LED信号 | |
信号类型 | DC OK(绿色) |
报警(红色) | |
电池模式(黄色) | |
SOC(红色,绿色) | |
数据(红色,绿色) |
产品类型 | DC UPS |
产品系列 | QUINT UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1189000 h (25 °C) |
> 736900 h (40 °C) | |
> 372700 h (60 °C) | |
环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (不带PE) |
污染等级 | 2 |
预期寿命(电解电容器) | |
时间 | 224011 h |
产品尺寸 | |
宽度 | 35 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
深度 (设备深度(DIN导轨安装)) | 125 mm (设备深度(DIN导轨安装式)) |
备选安装产品尺寸 | |
宽度 | 123 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 37 mm |
安装尺寸 | |
左侧/右侧安装距离(有效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
右侧/左侧安装距离(无效) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50% ) |
右侧/左侧安装距离(有效,无效) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50% ) |
顶部/底部安装距离(有效) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50% ) |
顶部/底部安装距离(无效) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50% ) |
顶部/底部安装距离(有效,无效) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50% ) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 可安装在符合EN 60715的垂直导轨NS 35/7.5或NS 35/15上 |
阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
外壳材料 | 金属 |
盖罩型号 | 不锈钢X6Cr17 |
侧边组件类型 | 铝AlMg3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
最大高度 | ≤ 4000 m |
气候等级 | 3K3 (EN 60721) |
允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
振动(操作) | 2.3g |
过电压类别 | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
超低防护电压 | |
标准标识 | 超低防护电压 |
标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
标识 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
标识 | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
标识 | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB体系 | |
标识 | IEC 61010-1 |
CB体系 | |
标识 | IEC 61010-2-201 |
DNV | |
标识 | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
注意 | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-1(住宅)、EN 61000-6-2(工业)、EN 61000-6-5(开关设备)、IEC/EN 61850-3(电源) |
噪音排放 | |
标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
输出 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
备注 | 标准 B |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电压负载(电涌) | |
输入 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
输入/输出/信号 | 非对称 |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V (强度测试 3) |
工频磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-8 |
频率 | 16.67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
测试场强 | 100 A/m |
附加信息 | 60 秒 |
备注 | 标准 A |
频率 | 50 Hz |
60 Hz | |
频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
测试场强 | 1 kA/m |
附加信息 | 3 s |
频率 | 0 Hz |
测试场强 | 300 A/m |
附加信息 | DC,60 s |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
訂購號 | 2906993 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CMUI43 |
GTIN | 4055626171241 |
每件的重量(含包裝) | 496 g |
每件的重量(不含包裝) | 448 g |
關稅稅率代號 | 85371091 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL认证
核准 ID: E123528cUL Listed
核准 ID: E123528EAC
核准 ID: RU-DE.B.00184/20DNV
核准 ID: TAA00002K4KC
核准 ID: R-R-PCK-2906993LR
核准 ID: LR21417906TANK
核准 ID: TA22372MBV
核准 ID: 69394/A0 BVRINA
核准 ID: ELE382621XGABS
核准 ID: 23-2416092-PDAIECEE-CB方案
核准 ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
核准 ID: E199827UL认证
核准 ID: E199827EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Diboron trioxide (CAS編號: 1303-86-2) |
Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
SCIP | c4374425-7599-4c71-8bf6-d9c015600cc8 |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 27.45千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - 电池模块 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 电池模块 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 电池模块 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 电池模块 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 电池模块 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 电池模块 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - 电池模块 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 电池模块 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 电池模块 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - 电池模块 1460921
您的優勢
使用PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT®和USB接口轻松集成到网络中
配备智能电池管理系统(BMS),可评估健康状态(SOH)和充电状态(SOC)
自动识别电池容量和技术(VRLA-WTR、LI-ION)
除可以手动连接和断连系统外,还可监测输出电流和电压
SFB Technology技术选择性触发微型断路器。确保并联负载持续运行。