SAC-3P-MS/ 2,5-28R SCO RAIL - 传感器/执行器电缆
1424174

传感器/执行器电缆,3-位置,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 2.5 m,用于铁路应用

產品細節








相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽