您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

KMK HP (29X8) - 电缆标记条支架
0830721

电缆标记条支架, 透明, 未标识, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

用于插入式标签的塑料电缆标识,用电缆捆扎条安装
塑料电缆标识,用于在室内标记和捆绑导线和电缆
标识上有穿孔,并用电缆捆扎条进行安装
密封帽可保护已标记好的插入式标签不被污染