PATG HF 3/30
-
导线标记条支架
1014061
导线标记条支架, 透明/黑色, 未标记, 电缆直径范围: 4 ... 7 mm, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30 mm
產品細節
产品类型 | 标记条支架 |
型号 | 外形 |
宽度 | 8.9 mm |
长度 | 30 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 4 mm ... 7 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 30 mm |
文本框高度 | 4 mm |
颜色 | 彩色 |
透明 | |
黑色 (RAL 9005) | |
标识材料 | TPU |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
电缆外径 | 4 mm ... 7 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。 |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
储存寿命 | 2 年 |
标准 | |
标准/规程 | EN 45545-2 |
安装类型 | 滑插式 |
訂購號 | 1014061 |
件數/包裝 | 200 件數 |
最低訂購量 | 200 件數 |
產品密鑰 | BG221A |
目錄頁面 | 頁碼 250 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356779487 |
每件的重量(含包裝) | 0.77 g |
每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
關稅稅率代號 | 39269097 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27281105 |
ECLASS-12.0 | 27281105 |
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UCT-WMT (30X4) - 导线标记 0801422
-
UCT-WMT (30X4) BU - 导线标记 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - 导线标记 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - 导线标记 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - 导线标记 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - 导线标记 0801423
-
UC-WMT (30X4) - 导线标记 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - 导线标记 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - 导线标记 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - 导线标记 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - 导线标记 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - 导线标记 0819440
-
UCT-WMT (30X4) VT - 导线标记 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - 电缆标识 0825364
您的優勢
PATG HF...套管是一种不脱色的标记载体
导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
已获得多种认证,能在国际范围内应用
所使用的高品质塑料可以满足铁路工业和汽车行业中最为严格的要求
使用相应的UCT-WMT...和UC-WMT...插芯标签来标记
由于PATG HF...具有塑料特性,需要使用高质量的打印液体UC-WMT...及BLUEMARK...
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg