UC-WMT (30X4) VT
-
电缆标识
0825364
產品細節
| 产品类型 | 导线标记 |
| 标识 | |
| 标签数 | 16 |
| 每排单独标记数 | 8 |
| 插槽型号 | 卡形 |
| 标识技术 | UV LED技术 |
| 宽度 | 30 mm |
| 长度 | 4 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 颜色 | 紫色 (RAL 4005) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 电缆外径 | 1.5 mm ... 14 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 气候等级 | AHT 1,0 S |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 插入 |
| 訂購號 | 0825364 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 產品密鑰 | BG2217 |
| GTIN | 4046356350556 |
| 每件的重量(含包裝) | 9.17 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 9.17 g |
| 關稅稅率代號 | 39269097 |
| 產地 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
PLOTMARK - 贴标绘图仪 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - 贴标绘图仪 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 清洁墨盒 1044350
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 标记笔 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 标记笔 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - 标记笔 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - 标记笔 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - 标记笔 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - 墨盒 5146684
-
CMS-R-SET-TR - 清洁组套 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 清洁墨盒 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - 清洁的液体 5146750
-
P1 UC-MAG 4 - 标签盒 5146105
-
PATG 1/30 - 导线标记条支架 0822440
-
PATG 2/30 - 导线标记条支架 0822453
-
PATG 3/30 - 导线标记条支架 0822466
-
PATG 4/30 - 导线标记条支架 0822479
-
PATG 5/30 - 导线标记条支架 0822482
-
PATG HF 1/30 - 导线标记条支架 1014049
-
PATG HF 2/30 - 导线标记条支架 1014055
-
PATG HF 3/30 - 导线标记条支架 1014061
-
PATG HF 3/30 VPE 1000 - 导线标记条支架 1044263
-
PATG HF 4/30 - 导线标记条支架 1014067
-
PATG HF 4/30 VPE 1000 - 导线标记条支架 1044271
-
PAB-KTL - 电缆标记条支架 1013261
-
PATO 1/30 - 导线标记条支架 0822495
-
PATO 2/30 - 导线标记条支架 0822505
-
PAB-SK 30 - 标记槽 1013290
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - 墨盒 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
您的優勢
UC-WMT ... UniCard标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG (HF) .../PATG ...系列标记条
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg