LS-WMTB-AL (100X15) BK
-
电缆标识
0831511
电缆标识, 铝制标识, 黑色, 未标记, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 4.6 mm, 标签数: 8, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 100 mm
產品細節
产品类型 | 导线标记 |
类型 | 矩形 |
型号 | 激光标签纸 |
标识 | |
标签数 | 8 |
标识技术 | 直接激光标识 |
宽度 | 15 mm |
长度 | 118 mm |
材料强度 | 0.80 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 4.6 mm ... 136 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 100 mm |
文本框高度 | 15 mm |
RoHS 标准 | 是 |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
标识材料 | 铝 |
材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
电缆外径 | > 4.60 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。 |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 使用电缆扎带组装 |
訂購號 | 0831511 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 5 件數 |
產品密鑰 | BG231D |
目錄頁面 | 頁碼 189 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356925136 |
每件的重量(含包裝) | 78.484 g |
每件的重量(不含包裝) | 68.87 g |
關稅稅率代號 | 76169990 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - 适配器板 1012104
-
TMN-FRAME-LS - 固定板 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - 标签盒 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - 电缆扎带 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - 电缆扎带 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - 电缆扎带 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - 电缆扎带 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - 电缆扎带 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - 电缆扎带 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 电缆扎带 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - 电缆扎带 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - 电缆扎带 0830984
您的優勢
铝质电缆标识,使用电缆扎带进行组装
金属制标识,轻质高强度
用于对直径> 4.6 mm的导线和电缆进行大面积标识
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用