SAC-5P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL
-
传感器/执行器电缆
1407328
传感器/执行器电缆,5-位置,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,插头 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 2 m,用于铁路应用
產品細節
概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 铁路应用场合 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | PA 6.6 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
标准/条例 | PA 6.6 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 弯头 M12 SPEEDCON |
位数 | 5 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 2 m |
屏蔽黑色 RADOX® [28R] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 70 kg/km |
位数 | 5 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 屏蔽黑色 RADOX® [28R] |
导线结构 信号线 | 19x 0.18 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 5x 0.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.43 mm |
电缆外径 | 6.20 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE-X |
单线,颜色 | 白色1,白色2,白色3,白色4,白色5 |
总绞线 | 5芯,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 40.1 Ω/km |
额定电压,电缆 | 600 V AC (线芯-接地, U0) |
1000 V AC (线芯-接地, U) | |
≤ 720 V AC (线芯-接地) | |
≤ 1200 V AC (线芯-接地, Um) | |
≤ 900 V DC (线芯-接地, V0) | |
≤ 1500 V DC (线芯-线芯) | |
测试电压 | 3500 V AC (50 Hz,5 min) |
8400 V DC (50 Hz,5 min) | |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 19 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 25 mm |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
阻燃 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
NF F16-101 (C/F0级) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
环境温度(运行) | -50 °C ... 120 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
标准标识 | 冲击,振动 |
标准/规格 | EN 50155 |
訂購號 | 1407328 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CDA |
目錄頁面 | 頁碼 132 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356774444 |
每件的重量(含包裝) | 156.3 g |
每件的重量(不含包裝) | 159.9 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 119-47-1) |
SCIP | 347d5304-c28b-4780-bca1-93e1cc13816e |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 1.191千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
SAC-5P-MR SCO RAIL/.../... - 传感器/执行器电缆 1412175
-
SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - 传感器/执行器电缆 1412172
-
SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - 传感器/执行器电缆 1412173
-
SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - 传感器/执行器电缆 1412176
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
PATG HF 3/18 - 导线标记条支架 1014059
-
PATG HF 3/23 - 导线标记条支架 1014060
-
PATG HF 3/30 - 导线标记条支架 1014061
-
PATG HF 4/18 - 导线标记条支架 1014065
-
PATG HF 4/23 - 导线标记条支架 1014066
-
PATG HF 4/30 - 导线标记条支架 1014067
-
KMK HP (25X6) - 电缆标记条支架 0830720
-
KMK HP (29X8) - 电缆标记条支架 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - 电缆标识 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - 电缆标识 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - 电缆标识 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 热缩管 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 热缩管 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 热缩管 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 热缩管 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 导线标识 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 导线标识 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 导线标识 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 导线标识 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - 电缆标识 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - 电缆标识 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - 电缆标识 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - 电缆标识 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - 连接器 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - 连接器 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - 连接器 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - 连接器 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - 连接器 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - 连接器 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - 连接器 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - 连接器 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - 连接器 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - 连接器 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - 连接器 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - 连接器 1021816
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX 12 - 电缆切割工具 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - 对角剪线钳 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥线工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥线工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg