SACC-M12FS-5CT-CM SH
-
连接器
1422852
產品細節
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
组装说明 | 无需工具即可将触点卡入到位并松开 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
传感器类型 | 通用 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
长度 | 42 mm |
接合螺母扳手规格 | 15 mm |
扳手规格,埋头螺母 | 14 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 4.5 mm ... 7.5 mm |
壳体 | |
直径外壳 | 16 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀锡 |
标准/条例 | PA 6.6 |
导线连接 | |
连接方式 | 压接 |
接线横截面 | 0.14 mm² ... 1 mm² (柔性) |
可连接导线横截面AWG | 26 ... 18 (柔性) |
单根电线的剥线长度 | 4 mm +0,5 mm |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
4 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
额定过电压 | 1.5 kV |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | A |
信号类型/分类 | 通用 |
单根导线的剥线长度 | 4 mm +0,5 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
测试 | |
标准/规范 | PA 6.6: 铁路车辆防火 - 需要整套R22、R23、R24和R26 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
标准标识 | 冲击,振动 |
标准/规格 | EN 50155:2001 |
訂購號 | 1422852 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF2CJA |
GTIN | 4055626357799 |
每件的重量(含包裝) | 22.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 21.2 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 1.544千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
防护等级高,能在现场安全使用
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用
M12插座中有保护密封件
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg