NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL
-
网络电缆
1407341
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PE-X 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP65,与 自由出线,电缆长度: 10 m,用于铁路应用
產品細節
| 概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 传感器类型 | PROFINET |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFINET |
| Ethernet | |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| PA 6.6 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 标准/规程 | PA 6.6: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 10 m |
| PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 70 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号速度 | 75 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 大约 1.5 mm |
| 电缆外径 | 6.60 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 镀银铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
| 厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
| ≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
| 额定电压,电缆 | 300 V AC |
| 测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 70 dB (4 МHz) | |
| 65 dB (10 MHz) | |
| 57 dB (31.5 МHz) | |
| 52 dB (62.5 МHz) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 25 dB (4 МHz) |
| 30 dB (10 MHz) | |
| 30 dB (31.5 МHz) | |
| 30 dB (62.5 МHz) | |
| 28 dB (100 MHz) | |
| 远程串扰衰减(FEXT) | 78 dB (1 MHz) |
| 77 dB (4 МHz) | |
| 70 dB (10 MHz) | |
| 65 dB (31.5 МHz) | |
| 56 dB (62.5 МHz) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 2 dB (1 MHz) |
| 4.4 dB (4 МHz) | |
| 7.4 dB (10 MHz) | |
| 14 dB (31.5 МHz) | |
| 20 dB (62.5 МHz) | |
| 26 dB (100 MHz) | |
| 40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
| 烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
| NF F16-101 (C/F0级) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -25 °C ... 90 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | EN 50155 |
| 訂購號 | 1407341 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AF1CJN |
| GTIN | 4046356774574 |
| 每件的重量(含包裝) | 650 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 650 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS編號: 119-47-1) |
| SCIP | ea1842d3-2872-4ce8-8b65-c253181be3ba |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.059千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - 网络电缆 1412178
-
NBC-MRD SCO RAIL/.../... - 网络电缆 1412179
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - 网络电缆 1412177
-
NBC-FSD SCO RAIL/.../... - 网络电缆 1412181
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
PATG HF 3/18 - 导线标记条支架 1014059
-
PATG HF 3/23 - 导线标记条支架 1014060
-
PATG HF 3/30 - 导线标记条支架 1014061
-
PATG HF 4/18 - 导线标记条支架 1014065
-
PATG HF 4/23 - 导线标记条支架 1014066
-
PATG HF 4/30 - 导线标记条支架 1014067
-
KMK HP (25X6) - 电缆标记条支架 0830720
-
KMK HP (29X8) - 电缆标记条支架 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - 电缆标识 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - 电缆标识 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - 电缆标识 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 热缩管 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 热缩管 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 热缩管 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 热缩管 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 导线标识 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 导线标识 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 导线标识 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 导线标识 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - 电缆标识 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - 电缆标识 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - 电缆标识 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - 电缆标识 0831511
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - 数据连接器 1411068
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 数据连接器 1411071
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 连接器 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 连接器 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - 连接器 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - 连接器 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422849
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1021830
-
SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1021831
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - 数据连接器 1411066
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - 数据连接器 1411069
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX 12 - 电缆切割工具 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - 对角剪线钳 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥线工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥线工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg