BC 161,6 UT HBUS KMGY
-
安装基座壳体
1227345
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 带基座锁扣的下部壳体, 宽度: 161.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 48.9 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 16
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板 |
| 壳体型号 | 模块化智能楼宇安装壳体 |
| 壳体系列 | BC |
| 产品系列 | BC 161,6.. |
| 最大位数 | 0) |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 161.6 mm |
| 高度 | 89.7 mm |
| 深度 | 48.9 mm |
| 水平针距 | 9 分区 |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (下部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 下部壳体 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | < 400 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 规格 | VDMA 24364:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 结果,防护等级,IP代码 | IP20 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 95 % |
| PCB支架数量 | 9 |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装/壁式安装 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 訂購號 | 1227345 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 產品密鑰 | ACHBAA |
| GTIN | 4063151531485 |
| 每件的重量(含包裝) | 90.1 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 82.58 g |
| 關稅稅率代號 | 84879090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - 上部壳体 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - 上部壳体 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - 上部壳体 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - 上部壳体 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - 上部壳体 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - 上部壳体 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - 上部壳体 1074661
-
BC 161,6 OT 120002 KMGY - 上部壳体 1080054
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - 上部壳体 1080949
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - 上部壳体 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - 上部壳体 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - 上部壳体 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - 上部壳体 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - 上部壳体 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - 上部壳体 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - 上部壳体 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - 上部壳体 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - 上部壳体 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - 上部壳体 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - 上部壳体 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - 上部壳体 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - 上部壳体 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - 上部壳体 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - 上部壳体 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - 上部壳体 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - 上部壳体 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - 上部壳体 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - 上部壳体 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - 上部壳体 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - 上部壳体 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - 上部壳体 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - 上部壳体 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - 上部壳体 2201982
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - 上部壳体 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - 上部壳体 2202224
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - 上部壳体 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - 上部壳体 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - 上部壳体 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - 上部壳体 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - 上部壳体 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - 上部壳体 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - 上部壳体 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - 上部壳体 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - 上部壳体 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - 上部壳体 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - 上部壳体 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - 上部壳体 2203502
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - 上部壳体 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - 上部壳体 2278526
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - 外壳盖板 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - 外壳盖板 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - 配备触摸屏的壳体盖板 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - 配备触摸屏的壳体盖板 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - 配备触摸屏的壳体盖板 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - 外壳盖板 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - 外壳盖板 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - 外壳盖板 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - 外壳盖板 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DIN导轨连接器 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DIN导轨连接器 2278555
-
HBUS8-B SET BK - 保护盖 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保护盖 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - 排针 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - 排针 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 排针 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 底座锁扣 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - 薄膜键盘 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - 薄膜键盘 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - 插板 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - 散热器 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - 散热器 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - 散热器 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - 散热器 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - 散热器 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - 螺钉套件 1756991
您的優勢
配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
免工具安装
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg