BC 35,6 HS 45 AL - 散热器
1754304

散热器 用于 壳体系列: BC, 型号: 散热器, 标识材料: 铝, 阳极化处理, 产品系列: BC 35,6.., 宽度: 28.9 mm, 高度: 28.7 mm, 只可使用附件中列出的螺钉来拧接组件。

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節








相容的產品



您的優勢

散热片解决方案助力设备用于散热要求较高的应用
实现可靠散热的理想散热路径
针对不同热点的定制设计
散热片解决方案适于多种尺寸的壳体
由壳体、连接技术、散热片和其他附件组成的定制系统解决方案

經常問的問題


菲尼克斯电气提供何种热管理支持?

菲尼克斯电气提供目录数值、在线模拟、个性化咨询(包括模拟服务)和(单独定制)散热片等支持。


如何将不同高度和尺寸的元件合理连接到散热片?

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。... 查看更多

通过散热片的个性化调整实现理想热连接。具体操作通常是对散热片进行铣削加工。

少看

发热对设备的可靠性有何影响?

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。... 查看更多

最高温度对设备的可靠性与使用寿命有显著影响。温度上升10°C,故障率就会翻倍。

少看

哪些因素会影响壳体温度?

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。... 查看更多

小型的高功率元件、高数据传输速率、灰尘和壳体通风不足都是造成与环境温差过大的原因。

少看

功耗图提供了哪些信息?

图表提供了为不超过与环境的温差,元件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。... 查看更多

图表提供了为不超过与环境的温差,元件在各自壳体中的功率信息。直线斜率描述了系统热导率。图中展示了两类不同情况,一种是全表面发热,另一种则是面积为20 x 20 mm的热点发热;另一方面,一种情况是壳体内安装有印刷电路板,而另一种则未采用壳体。

少看

散热片是如何帮助散热的?

菲尼克斯电气旗下的集成式散热片通过导热材料 (TIM) 传导热量,实现热点散热。散热片以辐射能的形式并通过鳍片间的对流将热量释放到环境中。利用堆叠效应,热空气上升并置换为冷空气。


在热优化方面还有哪些方案?

大多数情况下,重新设计热点布局或安装通风口即已足够。通过热条件模拟即可确定何种方案适合。... 查看更多

大多数情况下,重新设计热点布局或安装通风口即已足够。通过热条件模拟即可确定何种方案适合。

少看