用於 PV 串監控的模組化 SOLARCHECK 監控系統由各種電流和電壓量測裝置和相關的通訊模組組成。
SCK测量模块,用于监控光伏系统,1 x 电压测量(可达1500 V DC),1 x 模拟输出(2 ... 10 V)
您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區
在光伏發電系統監控中,PV 串量測在提高效率方面起到了關鍵作用。偵測故障並採取有針對性的因應措施:SOLARCHECK PV 串監控系統能夠提供可靠的光伏發電系統性能資訊。該系統能夠對因面板損壞、接點失靈和接線錯誤等故障引起的各組串功率損耗做出快速回應。
SCK测量模块,用于监控光伏系统,1 x 电压测量(可达1500 V DC),1 x 模拟输出(2 ... 10 V)
SCK测量模块,用于监控光伏系统,4 x 电流测量(可达20 A),1 x 数字输入,至SCK通信模块的接口
用于捕获最多8个SCK测量模块的SCK通信模块,RS-485 Modbus/RTU输出
SCK测量模块,用于监控光伏系统,8 x 电流测量(可达20 A), 1 x 数字输入,至SCK通信模块的接口,至电压测量模块的接口
SCK测量模块,用于监控光伏系统,8 x 电流测量(可达20 A), 1 x 数字输入,至SCK通信模块的接口,至电压测量模块的接口
SCK测量模块,用于监控光伏系统,1 x 电压测量(可达1500 V DC),1 x 模拟输出(2 ... 10 V)
用于捕获最多8个SCK测量模块的SCK通信模块,RS-485 Modbus/RTU输出
用於 PV 串監控的模組化 SOLARCHECK 監控系統由各種電流和電壓量測裝置和相關的通訊模組組成。
通訊模組收集量測模組的值,並將其傳送至中央控制系統。同時,通訊模組還用於為現場的量測模組供電。您可將該通訊模組作為 Modbus/RTU 設備輕鬆整合到現有網路中。
在寬度僅 22.5 mm 的電流量測模組中,使用霍爾感測器可在無接觸的情況下確定光伏發電系統的參數,並將其傳送至通訊模組。提供 4 通道和 8 通道兩種款型。
電壓測量模組可量測高達 1,500 V 的直流電壓。該模組適用於接地或絕緣的光伏發電系統。您也可在監控系統之外靈活使用電壓量測模組,將其用作簡單的類比設備。
您可透過量測模組的開口快速、輕鬆地進行佈線。雙導線通訊電纜同時也用於量測模組的供電。這樣一來,就能藉助一個通訊模組為多達 16 個量測模組供電,而無需額外的電源。量測模組的寬度僅 22.5 mm,在狹小的空間內匯集了各種電纜。因此可節省您的控制櫃空間。為了讓該系統與您的應用完美相配,您可將 4 通道和 8 通道電流量測模組組合起來。
藉由該量測系統,可同時量測多達 64 個直流電流值和 8 個直流電壓值。整個擴建後,您可以在 1 個通訊模組上操作 16 個量測模組。這時候,透過雙導線通訊電纜為量測模組供電。因此,只需在通訊模組上安裝一個中央電源,即可完成這種擴裝。
自動化與視覺化
您可利用連續的生產資料採集和資料管理功能。由此提高光伏發電系統的效率和產量。藉由菲尼克斯電氣的自動化和視覺化工具,您可在全球範圍內實現地面安裝系統的聯網。這樣一來,就能持續採集和評估資料。SOLARCHECK 系統採用開放式暫存器結構,可幫助您快速、輕鬆地將其整合到您的軟體環境中。
通訊模組會收集電流量測模組的量測值,然後將這些數值透過 RS-485 (Modbus) 傳輸給上級控制器。