FDX 20系列19"分线盒,1个RU,带可拆卸的抽屉,可用于24x ST双工OS2,金属,可立即用于分线(已正确预装:24个ST双工耦合器、24个空位插头、48条尾缆、4个盒子、4个分线梳、1个盒盖)。
4个进线口(背面)包括2个Pg16电缆接头、2个螺帽和19"安装套件。
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9
-
分线盒
1145392
產品細節
| 产品类型 | 网络分线盒 |
| 系列 | FDX 20 series |
| 类型 | 19"-机架式补丁模块 |
| 连接图表 | ST-Duplex |
| 出线口编号 | 4 |
| 导线数 | 48 |
| 模块插槽数目 | 24 |
| 插槽数目 | 48 |
| 螺钉连接类型 | 2x Pg16 |
| 保护盖 | 是 |
| 衰减 | ≤ 0.3 dB |
| 传输介质 | FO |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 接合 |
| 宽度 | 480 mm |
| 高度 | 44.45 mm |
| 深度 | 280 mm |
| 机械特性 | |
| 冷压头直径 | 2.50 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 冷压头材料 | 氧化锆陶瓷 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
| 光缆类型 | 玻璃光纤 |
| 光缆类型 | Loose Tube |
| 电缆结构 | 半松散的紧密型电缆(STB) |
| 电缆外径 | ≤ 12.00 mm (6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| 线径,包括绝缘层 | 900 µm |
| 单根导线直径 | 900 µm |
| 单线,颜色 | 颜色编码 |
| 长度 | 750 mm |
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃 | 是 |
| 光纤 | |
| 光纤数 | 48 |
| 光纤 | GOF |
| 光纤类型 | 单模玻璃光纤,9/125 µm |
| 衰减 | ≤ 0.3 dB (1310 nm/1550 nm时) |
| 回流损失 | ≥ 50 dB (1310 nm/1550 nm时) |
| 传输介质 | FO |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 2x Pg16 |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 最小弯曲半径 | 30 mm |
| 衰减 | ≤ 0.3 dB |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | 0 °C ... 50 °C |
| 抗UV辐射 | 是 |
| 阻燃 | 是 |
| 安装类型 | 19"支架安装 |
| 訂購號 | 1145392 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABNGBA |
| GTIN | 4063151135737 |
| 每件的重量(含包裝) | 3,390 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 3,282.15 g |
| 關稅稅率代號 | 85367000 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115565
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115582
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115596
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115564
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115581
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115595
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - FO尾缆 1115562
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO尾缆 1115579
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - FO尾缆 1115592
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - 光纤尾纤套件包含12根尾纤 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - 光纤尾纤套件包含12根尾纤 1208114
-
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OSP - 光纤耦合 1208086
-
FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OSA - 光纤耦合 1208088
-
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-24/... - 光缆 1286210
-
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/... - 光缆 1286219
-
FOC-ADAPTER:STD/SCD-SM - 光纤耦合 1208098
您的優勢
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
用于简单的现场连接
适用于工业应用
光纤质量出色,实现可靠的数据传输
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg