GOF通用电缆,24芯(2x 12芯),松套电缆,用于固定式安装
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-24/...
-
光缆
1286210
GOF通用电缆,24芯,松管电缆,用于固定式安装;非金属防啮蚀保护;可轻松剥去外皮;抗紫外线;机械和热稳定性高;排烟量低;无卤素且可自熄;耐冲击性更强;具有纵向和横向水密性
產品細節
产品类型 | 数据电缆按米供货 |
应用 | 室外和室内 |
位数 | 24 |
传输介质 | FO |
传输速率 | 10 GBit/s |
外护套,材料 | LSHF (FRNC) |
光缆类型 | 通用电缆 |
光缆类型 | 松管电缆 |
电缆缩略语 | U-DQ(ZN)BH |
电缆外径 | 8.00 mm |
外护套,材料 | LSHF (FRNC) |
外护套,颜色 | 黄色 |
厚度,外部护套 | 1.50 mm |
外护套,固线夹元件 | 聚酸胺纤维/玻璃光纤 |
外护套,防侵蚀保护 | 无金属 |
外护套,纵向防水 | 是,F5C |
线径,包括绝缘层 | 15 µm |
最小弯曲半径,固定式安装 | 80 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 80 mm |
弯曲半径 | 80 mm |
短期/长期张力强度 | 3000 N / 1000 N |
短期侧边压力 | 3500.00 N/cm |
冲击强度 | 20 J |
无卤素 | 是 |
阻油性 | 否 |
阻燃 | 是,符合IEC 60332-1-2 |
光纤 | |
光纤数 | 24 |
光纤 | 石英玻璃 |
光纤类型 | 单模玻璃光纤 |
传输介质 | 单模玻璃光纤 |
波长 | 1310 / 1550 / 1625 nm |
短期/长期张力强度 | 3000 N / 1000 N |
环境条件 | |
冲击强度 | 20 J |
环境温度(运行) | -30 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 60 °C |
环境温度(组装) | -15 °C ... 40 °C |
抗UV辐射 | 是 |
阻油性 | 否 |
阻燃 | 是,符合IEC 60332-1-2 |
阻油性 | 否 |
电缆层类型 | 室外和室内 |
訂購號 | 1286210 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | ABNICC |
關稅稅率代號 | 85447000 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
FOC-PT9:LC-OSA/2.5 - 光缆 1208106
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - 光缆 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - 光缆 1208114
-
FOC-PT9:ST-OSP/2.5 - 光缆 1208119
-
FOC-FDX20-FR19-LCD12-OSP-PT9 - 分线盒 1145411
-
FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 - 分线盒 1145409
-
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - 分线盒 1143631
-
FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - 分线盒 1145400
-
FOC-FDX20-FR19-STD12-OSP-PT9 - 分线盒 1145395
-
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9 - 分线盒 1145392
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - 分线盒 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - 分线盒 1019707
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - 分线盒 1019692
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - 分线盒 1019682
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - 分线盒 1083665
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSA-PT9 - 分线盒 1343382
-
FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - 分线盒 1019680
您的優勢
用于室内和室外安装的坚固型通用电缆,可为您的应用提供最高的灵活性
尤其适用于熔接
防火等级达到Eca的CPR证书
具有抗臭氧以及抗紫外线性、啮齿动物保护以及纵向水密性,非常坚固耐用
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg