FOC-PT9:LC-OSP/2.5
-
光缆
1208105
光缆, 类型: LC, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2.5 m, 位数: 12, 100 Gbps, 接线方式: LC, 电缆出口: 直头, 颜色: 蓝色
產品細節
产品类型 | 光纤插拔式连接器(电缆侧) |
类型 | LC |
位数 | 12 |
插槽数目 | 12 |
电缆出口 | 直头 |
衰减 | ≤ 0.3 dB (1310 nm) |
传输介质 | FO |
传输速率 | 100 GBit/s |
连接方式 | LC |
宽度 | 5.5 mm |
高度 | 9.7 mm |
长度 | 2500 mm |
机械特性 | |
冷压头直径 | 1.25 mm |
颜色 | 蓝色 |
外壳颜色 | 蓝色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
冷压头材料 | 氧化锆陶瓷 |
夹具本体材料 | 米黄色 |
外护套,材料 | LSZH |
连接1 | |
类型 | 插头 LC |
保护等级 | IP20 |
连接2 | |
类型 | 自由出线 一端自由出线 |
保护等级 | IP20 |
电缆长度 | 2.50 m |
光缆类型 | 光纤导线 |
光缆类型 | 900 µm |
电缆结构 | 半松散的紧密型电缆(STB) |
外护套,材料 | LSZH |
单股线,材料 | LSZH |
单根导线直径 | 900 µm |
短期/长期张力强度 | 10 N |
长度 | 2500 mm |
无卤素 | 是 |
阻油性 | 否 |
阻燃 | 是 |
光纤 | |
光纤数 | 12 |
光纤 | 9/125 µm |
光纤类型 | 单模 |
衰减 | ≤ 0.3 dB |
回流损失 | ≥ 50 dB |
传输介质 | 单模玻璃光纤 |
短期/长期张力强度 | 10 N |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 500 |
最小弯曲半径 | 30 mm |
衰减 | ≤ 0.3 dB (1310 nm) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(组装) | 0 °C ... 50 °C |
阻油性 | 否 |
阻燃 | 是 |
阻油性 | 否 |
訂購號 | 1208105 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABNIDB |
GTIN | 4063151275891 |
每件的重量(含包裝) | 42.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 42.7 g |
關稅稅率代號 | 85447000 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
具有UPC抛光,可达到最佳的衰减值
节省时间并通过易于抵销的方式将损坏风险降到最低
12种不同的颜色,易于分配
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
防火等级UL 94-V0
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg